Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Feldklemme
Anmerkung Mechanische Entriegelungshilfe
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 10
Art der Klemmung Ausführung als Federzugklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 14
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 1,00 mm²
eindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 1,50 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤4,2 mΩ
Materialnummer:
0TB710.91
Beschreibung:

Die einreihige 10-polige Feldklemme 0TB710 wird unter anderem zum Anschluss an ein XV Modul verwendet.

Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 0TB710.9x PDF / 586 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D FILE STEP 0TB710.91 ZIP / 304 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro PDF / 201 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo