Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Feldklemme
Anmerkung Mechanische Entriegelungshilfe
Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 8
Art der Klemmung Ausführung als Federzugklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,5 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 26 bis 14
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,20 bis 1,00 mm²
eindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,20 bis 1,50 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 300 V
Nennstrom 10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand ≤4,2 mΩ
Materialnummer:
0TB708.91
Beschreibung:

Die einreihige 8-polige Feldklemme TB708/TB1108 wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet.

Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt TB708 PDF / 102 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo