Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
Feldklemme
Anmerkung Nenndaten nach UL
Anzahl der Pole 3
Art der Klemmung Ausführung als Federzugklemme
Kabelart Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Rastermaß 3,81 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 16 bis 24
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 0,75 mm²
eindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
feindrähtig 0,20 bis 1,50 mm²
mit Aderendhülse 0,25 bis 1,5 mm²
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 160 V
Nennstrom 8 A / Kontakt
Materialnummer:
0TB6103.4100
Beschreibung:

Die einreihige 3-polige Feldklemme wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo