Feldklemme
Anzahl der Pole | 2 (female) |
Art der Klemmung | Ausführung als Federzugklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 3,81 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | 28 bis 16 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 0,5 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 1,5 mm² |
flexibel | 0,14 bis 1,5 mm² |
starr | 0,14 bis 1,5 mm² |
Anzugsmoment | - |
Materialnummer:
0TB6102.2110-01Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 2-polig (3,81), Federzugklemme 1,5 mm²
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File STEP 0TB6102.2110-01 | ZIP / 96 KB |