Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
Feldklemme
Anmerkung Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Anzahl der Pole 3 (male)
Art der Klemmung Ausführung als Schraubklemme
Rastermaß 7,62 mm
Anschlussquerschnitt
AWG-Leiter AWG 24 bis 10
Aderendhülse mit Kunststoffkragen 0,25 bis 4 mm²
flexibel 0,2 bis 4 mm²
starr 0,2 bis 4 mm²
Anzugsmoment 0,5 bis 0,6 Nm
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 400 V
Nennstrom 20 A
Materialnummer:
0TB3103.8000
Beschreibung:

Diese einreihige 3-polige Feldklemme wird als Spannungsversorgungsklemme verwendet.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo