Feldklemme
Anmerkung |
Multifunktionsflansch zur sicheren, schnellen und werkzeuglosen Verriegelung Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 3 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Rastermaß | 7,62 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 22 bis 10 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 4 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 6 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 6 mm² |
mit Aderendhülse | 0,25 bis 6 mm² |
Materialnummer:
0TB3103-7020Beschreibung:
Die einreihige 3-polige Feldklemme 0TB3103 wird z. B. für den Anschluss an das X20 Motormodul MM4456 verwendet.
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 0TB3103-7020 | ZIP / 124 KB |