Feldklemme
Anmerkung | Nenndaten nach UL |
Anzahl der Pole | 2 |
Art der Klemmung | Ausführung als Schraubklemme |
Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
Codierung | AX2 |
Rastermaß | 5,08 mm |
Anschlussquerschnitt | |
AWG-Leiter | AWG 26 bis 12 |
Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,25 bis 2,50 mm² |
eindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
feindrähtig | 0,20 bis 2,50 mm² |
mit Aderendhülse | 0,20 bis 2,50 mm² |
Anzugsmoment | 0,4 bis 0,5 Nm |
![](/fileadmin/0TB2102.402x.right-e0544a9a.jpg)
Materialnummer:
0TB2102.4022Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 2-polig, AX2, Schraubklemme 2,5 mm²
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 0TB2102.4022 | ZIP / 49 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |