Kurzbeschreibung
Bus Controller | CANopen |
Allgemeines
Eingang Versorgung
Eingangsspannung | 9 bis 32 VDC |
Eingangsstrom | |
V_CPU | max. 3 A |
V_I/O | max. 10 A pro Pin |
Integrierte Schutzfunktion | |
V_CPU | Nein, erforderliche Sicherung max. T 3 A |
V_I/O | Nein, erforderliche Sicherung max. T 10 A |
Controller
Echtzeituhr | Nein |
FPU | Ja |
Prozessor | |
Typ | ARM Cortex-M4 |
Integrierter I/O-Prozessor | Bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund |
Optionsplatinen | 0 |
Schnittstellen
Multifunktionseingänge
Multifunktionsausgänge
Digitale Eingänge
Anzahl | 0 bis 32, je nach Verwendung der Multifunktionseingänge/-ausgänge |
Nennspannung | 12 / 24 VDC |
Eingangsspannung | 9 bis 32 VDC |
Eingangsstrom bei 24 VDC |
MF-DI: 1,2 mA MF-AI: 1,2 mA MF-DO_plus: <1 mA MF-PWM: <1 mA MF-PVG: typ. 10 mA |
Eingangsbeschaltung | Sink/Source konfigurierbar |
Eingangsfilter | |
Hardware |
MF-DI: 3 μs bei Schaltschwelle = 50% Versorgungsspannung MF-AI: 600 μs bei Schaltschwelle = 50% Versorgungsspannung MF-DO: 300 μs MF-PWM: 150 μs |
Software | Default 1 ms, zwischen 0 und 25 ms in 0,1 ms Schritten einstellbar |
Eingangswiderstand | MF-AI und MF-DI: typ. 22 kΩ |
Zusatzfunktionen |
Zählerfunktionen (Eingänge 13 bis 16) Flankenerkennung: max. 50 kHz Periodendauer-/ Torzeitmessung: max. 3,5 kHz ABR-, AB- und DF-Zähler |
Eingangsfrequenz | MF-DI: max. 50 kHz |
Schaltschwellen |
MF-DI: 50% der Versorgungsspannung MF-AI: Schaltschwelle und Hysterese in Software konfigurierbar MF-DO: 50% Versorgungsspannung MF-PWM: 50% Versorgungsspannung |
Analoge Eingänge
Digitale Ausgänge
PWM-Ausgang
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
beliebig | Ja |
Schutzart | IP69K |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 100%, kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 153 mm |
Länge | 140 mm |
Höhe | 44 mm |
Gewicht | 700 g |
Materialnummer:
X90BC124.32-00Beschreibung:
- Agrar- und Forstmaschinen
- Baumaschinen
- Kommunalmaschinen
- Stationäre Outdooranwendungen
- 32 multifunktionale Ein- bzw. Ausgänge
- Sensorversorgung
- CANopen-Anschluss (Daisy Chain)
Das Bus Controller Modul X90BC124.32-00 ist ein konfigurierbares CANopen-Slave-Modul für Sensoren- und Aktoren-Management. Es stehen 32 multifunktionale Ein- bzw. Ausgänge für verschiedenste Aufgaben zur Verfügung.
Das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ermöglicht den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen.
Optionales Zubehör
CMC Anschluss
X90TB120.01-00 | X90 mobile 120, Steckerset für CMC-Anschluss, mit Buchsenkontakten und Blindstopfen |
Kabelbaum
X90CA124.02-00 | X90 mobile 120, Kabelbaum-Starterset für X90BC124, 2 m, für CMC-Anschluss |
Trennadapter
X90AC-BB.12-00 | X90 mobile 120, Trennadapter-Schablone und Kabeladapter für X90AC-BB.17-00 Trennadapter, für Entwicklung und Tests |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.7 HW Upgrade (X90BC124.32-00) | EXE / 4 MB | |
V6.0 HW Upgrade (X90BC124.32-00) | EXE / 4 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90BC124.32-00 | PDF / 3 MB | |
X90 BC Pinbelegung CMC | ZIP / 1 MB | |
X90 mobile System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (X90BC124.32-00) | EXE / 3 MB | |
X90 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 69 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Dateien DXF/STEP X90BC124.32-00 | ZIP / 4 MB |