Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc IP67, Ta = 0 - max. 60 °C TÜV 05 ATEX 7201X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
KC | Ja |
Materialnummer:
X67BC7321Beschreibung:
X67 CAN I/O Bus Controller, X2X Link Versorgung 3 W, 8 Digitalkanäle wahlfrei als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A, Eingangsfilter parametrierbar, 2 Ereigniszähler 50 kHz, LEDs zur Statusanzeige
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X67BC7321 | PDF / 830 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X67 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 105 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X67 | ZIP / 1 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
244665 CSA HazLoc CoC X20, X67 | PDF / 158 KB | |
E115267 UL CoC X67 | PDF / 155 KB | |
TÜV 05 ATEX 7201 X | PDF / 5 MB | |
X20, X67 KC-Zertifikate | PDF / 6 MB |