Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 1x CAN-Bus |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0xA399 |
Statusanzeigen | Modulstatus, Datenübertragung, Abschlusswiderstand |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per Status-LED |
Datenübertragung | Ja, per Status-LED |
Abschlusswiderstand | Ja, per Status-LED |
Leistungsaufnahme | 0,69 W |
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
CCS | Ja |
LR | ENV1 |
KR | Ja |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
KC | Ja |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Signal | CAN-Bus |
Ausführung | 5-polige Steckerleiste |
max. Reichweite | 1000 m |
Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
Abschlusswiderstand | Im Modul integriert |
Controller | SJA 1000 |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung | SPS zu CAN (IF1) getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung | Feldklemme 1x TB2105 gesondert bestellen |
Steckplatz | In X20 Feldbus CPU |
Materialnummer:
X20IF1074Beschreibung:
- CAN-Bus Anschaltung
- Integrierter Abschlusswiderstand
Das Modul ist ein Schnittstellenmodul für die X20 Feldbus CPU.
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
0TB2105.9010 | Zubehör Feldklemme, 5-polig, Schraubklemme 2,5 mm² |
0TB2105.9110 | Zubehör Feldklemme, 5-polig, Push-in-Klemme 2,5 mm² |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (X20IF1074) | EXE / 992 KB | |
V3.0 HW Upgrade (X20IF1074) | EXE / 1 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20IF1074) | EXE / 680 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20IF1074 | PDF / 173 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP X20 Bus Controller CAN/DeviceNet | ZIP / 28 KB | |
3D Datei DXF/STEP X20 Schnittstellenmodul CAN/DeviceNet | ZIP / 946 KB | |
Abmessungen PDF X20 Schnittstellenmodul CAN/DeviceNet | PDF / 4 KB |