Allgemeines
Speichergröße | 8 MByte |
Anwenderspeicher | |
garantierte Lösch-/Schreibzyklen | 100.000 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
LR | ENV1 |
KR | Ja |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | 0 bis 2000 m, keine Einschränkung |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Materialnummer:
X20cMK0223Beschreibung:
X20 SafeKEY, beschichtet, 8 MByte, für X20SL81xx Serie, ausschließlich für mapp Safety, Lizenz-Funktionsumfang wird über ein Paketbasiertes Lizenzmodell oder via Technology Guarding in Automation Runtime bestimmt
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.6 HW Upgrade (X20cMK0223) | EXE / 490 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20(c)MK0223 - mapp Safety | PDF / 152 KB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (X20cMK0223) | EXE / 549 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series | PDF / 2 MB | |
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) | PDF / 758 KB | |
Lloyds Register | PDF / 502 KB |