Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 2x CAN-Bus |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0xB0BD |
Statusanzeigen | Datenübertragung für IF1 und IF2 |
Diagnose | |
Datenübertragung | Ja, per Status LEDs |
Potenzialtrennung | |
IF1 - IF2 | Ja |
SPS - IF1 | Ja |
SPS - IF2 | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | CAN-Bus |
Ausführung | 1x 4-polige Steckerleiste |
max. Reichweite | 1000 m |
max. Übertragungsrate | 1000 kBit/s |
netzwerkfähig | Ja |
Abschlusswiderstand | Im Modul integriert, schaltbar |
Controller | SJA 1000 |
max. Übertragungsrate | |
Buslänge ≤25 m | 1 MBit/s |
Buslänge ≤60 m | 500 kBit/s |
Buslänge ≤200 m | 250 kBit/s |
Buslänge ≤1000 m | 50 kBit/s |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | CAN-Bus |
Ausführung | 1x 4-polige Steckerleiste |
max. Reichweite | 1000 m |
max. Übertragungsrate | 1000 kBit/s |
netzwerkfähig | Ja |
Abschlusswiderstand | Im Modul integriert, schaltbar |
Controller | SJA 1000 |
max. Übertragungsrate | |
Buslänge ≤25 m | 1 MBit/s |
Buslänge ≤60 m | 500 kBit/s |
Buslänge ≤200 m | 250 kBit/s |
Buslänge ≤1000 m | 50 kBit/s |
Einsatzbedingungen
Schutzart | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Lagerung | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Transport | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 46 g |
Steckplatz | Einschub in PP65 |
Drehmoment für Befestigungsschraube | max. 0,6 Nm |
Materialnummer:
4PP065.IF33-1Beschreibung:
PP65 Schnittstellenmodul, 2 CAN Schnittstellen potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Feldklemme 0TB704 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC913.93 | Busadapter, CAN-Bus, 2 CAN-Bus-Schnittstellen, inklusive 0,3 m Anschlusskabel (TB704) |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (4PP065.IF33-1) | EXE / 711 KB | |
V3.0 HW Upgrade (4PP065.IF33-1) | EXE / 892 KB | |
V4.0 HW Upgrade (4PP065.IF33-1) | EXE / 462 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4PP065.IF33-1 | PDF / 296 KB | |
Power Panel 65 Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP065.IFxx-1 | ZIP / 2 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series | PDF / 336 KB |