Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul | 1x RS232/RS422/RS485, 1x PROFIBUS DP Slave |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0xB0BC |
Statusanzeigen | Datenübertragung pro Schnittstelle |
Diagnose | |
Datenübertragung | Ja, per Status LEDs |
Potenzialtrennung | |
SPS - IF1 | Nein |
SPS - IF2 | Ja |
SPS - IF3 | Ja |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | RS232 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker (wird mit IF2 geteilt) |
Eingangsfilter / Schutzbeschaltung | Ja |
max. Reichweite | 15 m / 19.200 Bit/s |
max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
netzwerkfähig | Nein |
FIFO | 16 Byte in Sende- und Empfangsrichtung |
Handshakeleitungen | RTS, CTS |
Controller | UART Typ 16C550 kompatibel |
Datenformate | |
Datenbits | 5 bis 8 |
Parität | Ja / Nein / Gerade / Ungerade |
Stopbits | 1 / 2 |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | RS485/RS422 |
Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker (wird mit IF1 geteilt) |
max. Reichweite | 500 m |
max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
netzwerkfähig | Ja |
FIFO | 16 Byte in Sende- und Empfangsrichtung |
Abschlusswiderstand | Im Modul integriert, schaltbar |
Controller | UART Typ 16C550 kompatibel |
Schnittstelle IF3 | |
Feldbus | PROFIBUS DP Slave |
Typ | RS485 |
Ausführung | 9-polige DSUB Buchse |
Controller | ASIC SPC3 |
RAM | 1,5 kByte |
max. Reichweite | 1000 m |
max. Übertragungsrate | 12 MBit/s |
netzwerkfähig | Ja |
Busabschlusswiderstand | Im Modul integriert |
max. Übertragungsrate | |
Buslänge ≤100 m | 12 MBit/s |
Buslänge ≤200 m | 1,5 MBit/s |
Buslänge ≤400 m | 500 kBit/s |
Buslänge ≤1000 m | 187,5 kBit/s |
Einsatzbedingungen
Schutzart | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 50°C |
Lagerung | -25 bis 70°C |
Transport | -25 bis 70°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Lagerung | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Transport | 10 bis 90%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | 65 g |
Steckplatz | Einschub in PP65 |
Drehmoment für Befestigungsschraube | max. 0,6 Nm |
Materialnummer:
4PP065.IF24-1Beschreibung:
PP65 Schnittstellenmodul, 1 PROFIBUS DP Slave Schnittstelle potenzialgetrennt und netzwerkfähig, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS422/RS485 Schnittstelle, RS422/RS485: potenzialgetrennt und netzwerkfähig, RS232/RS422/RS485 in einem Stecker ausgeführt
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0G1000.00-090 | Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (4PP065.IF24-1) | EXE / 631 KB | |
V4.0 HW Upgrade (4PP065.IF24-1) | EXE / 487 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 4PP065.IF24-1 | PDF / 384 KB | |
Power Panel 65 Anwenderhandbuch | PDF / 5 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
Feldbusgeräte Beschreibungsdateien | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
4PP065.IF24-1 GSD Paket | ZIP / 5 KB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4PP065.IFxx-1 | ZIP / 2 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
UL61010-1 Certificate of Compliance C70, T30 Series | PDF / 336 KB |