![](/fileadmin/MP7100-cb1d3cfb.jpg)
Die Mobile Panel 7100 Handbediengeräte bieten maximale Flexibilität für den Anwender. Die Maschinenbedienung erfolgt direkt am Ort des Geschehens. Die breite Produktpalette mit unterschiedlichen Gerätevarianten bis hin zum 10,1" Zoll Gerät mit der Leistung eines Industrie PCs deckt alle Anwendungsfälle ab.
Ergonomisches Design
Die mobilen Bedienterminals sind so gestaltet, dass sie gut in der Hand liegen und auch über längere Zeit ein ermüdungsfreies Arbeiten gewährleisten. Ob Rechts- oder Linkshänder spielt dabei keine Rolle. Die gewichtsreduzierte Konstruktion trägt ebenfalls zum sicheren Bedienen und Beobachten bei.
Bedienteile
Anschlusskabel
Schaltschrankkabel
Zubehör
Betriebssysteme
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Dokumentation
Robust für raue Industrieumgebung
Tragbare Bedieneinheiten, wie die Mobile Panels, sind naturgemäß höheren Beanspruchungen ausgesetzt als eingebaute Geräte. Daher sind die Mobile Panels 7100 besonders stabil ausgeführt. Das doppelwandige Gehäuse absorbiert harte Stöße. Die Bedienelemente, wie Schlüsselschalter und Stopp-Taster, sind versenkt angeordnet. Die besondere Gehäuseform trägt ebenfalls dazu bei, Stöße von außen abzudämpfen. Darüber hinaus wurde bereits bei der Grundkonstruktion die optimale Einbaulage der Elektronik berücksichtigt um äußere Einflüsse zu absorbieren. Das Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt ausgeführt, ebenso Kabel und Steckverbinder.
Integrierte Sicherheitsfunktionen
Die mobilen Bediengeräte sind mit einem dreistufigen Zustimmtaster ausgestattet. Beim Bedienen im Einrichtbetrieb der Maschine muss dieser in der Mittelstellung gehalten werden, um Aktionen wie zum Beispiel Verfahrbewegungen auslösen zu können. Wird der Zustimmungstaster in kritischen Situationen losgelassen oder bis zu Anschlag gedrückt, geht die Maschine in einen sicheren Zustand. Die sicherheitsrelevanten Schaltkreise sind alle zweikreisig ausgeführt.
- Highlights
- Hochauflösende Displays
- Touch Screen für intuitive Bedienung
- Robuste Konstruktion
- Geringes Gewischt
- Komfortable Bedienung für Rechts - und Linkshänder
- Kundenspezifische Anpassungen für Folie und Bedienelemente
Einfache und intuitive Bedienung
Die Kombination aus integriertem Touch Screen und Funktionstasten sorgt für eine optimale Benutzeroberfläche. Häufig benötigte Funktionen können auf fix programmierte Tasten gelegt werden, während Funktionen, die vom Maschinenzustand abhängig sind, per Touch Buttons ausgeführt werden.
MP7120 | MP7121 | MP7140 | MP7150 | MP7151 | |
---|---|---|---|---|---|
Display | 3,4" TFT Display | 3,4" TFT Display | 7" TFT Display | 10,1" TFT Display | 10,1" TFT Display |
Auflösung | WQVGA | WQVGA | WSVGA | WXGA | WXGA |
Touch Screen | Analog resistiv | Analog resistiv | Analog resistiv | Analog resistiv | Analog resistiv |
Prozessor | ARM Cortex A8 Single Core 600 MHz | ARM Cortex A8 Single Core 600 MHz | ARM Cortex A9 Single Core 1,0 GHz | ARM Cortex A9 Single Core 1,0 GHz | Intel Atom E3815 Single Core 1,46 GHz |
Speicher | 128 MByte Flash | 128 MByte Flash | 4 GByte Flash | 4 GByte Flash | 32 GByte Flash |
DRAM | 256 MByte | 256 MByte | 1 GByte DDR3 | 1 GByte DDR3 | 4 GByte DDR3 |
Schnittstellen | Ethernet 10/100 USB 2.0 (OTG mini) | Ethernet 10/100 USB 2.0 (OTG mini) | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 | Ethernet 10/100 USB 2.0 |
Schaltelemente | Schlüsselschalter Drucktaster Stopp-Taster grau Zustimmtaster Schlüsselschalter | Schlüsselschalter Drucktaster Stopp-Taster grau Zustimmtaster Schlüsselschalter | Schlüsselschalter Stopp-Taster grau Zustimmtaster Schlüsselschalter | Schlüsselschalter Stopp-Taster grau Zustimmtaster Schlüsselschalter | Schlüsselschalter Stopp-Taster grau Zustimmtaster Schlüsselschalter |
Handrad | nein | ja | nein | nein | nein |
Tasten/LEDs | 36 Folientasten 4 Status LEDs | 20 Folientasten 4 Status LEDs | 20 Folientasten 5 Status LEDs | 21 Folientasten 5 Status LEDs | 21 Folientasten 5 Status LEDs |
Software | VNC (Linux) | VNC (Linux) | mapp View (Linux) VNC | mapp View (Linux) VNC | WES7 |
Schutzart | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Gewicht | 480 g | 480 g | 960 g | 1850 g | 1850 g |