0TB103.9
|
Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
|
|
0TB103.91
|
Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
|
|
0TB1104.8100
|
Zubehör Feldklemme (3.5), 4-pol. Federzugklemme 1,5 mm² Vibrationsschutz durch Schraubflansch
|
|
0TB1112.8010
|
Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme, 1,5 mm², Schraubflansch, Rastermaß 3,5mm
|
|
5A9000.73
|
cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 15" Für 5AP920.1505-K04, 5AP920.1505-K14, 5AP920.1505-K24, 5AP920.1505-K34, 5AP920.1505-K94, 5AP920.1505-K96, 5AP92D.1505-I00 1 Stück
|
|
5A9000.74
|
cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 19" Für 5AP920.1906-K14, 5AP920.1906-K34, 5AP92D.1906-I00 1 Stück
|
|
5A9000.75
|
cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Torx 20 Stück
|
|
5A9000.76
|
cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Schlitz 20 Stück
|
|
5A9000.D3
|
cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.156B-B62 1 Stück
|
|
5A9000.D4
|
cHMI Ersatzdichtung 5AP93D.185B-B62 1 Stück
|
|
5A9000.D5
|
cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.185B-B62 und 5AP99D.185C-B62 1 Stück
|
|
5A9000.D6
|
cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.215C-B62 1 Stück
|
|
5A9000.D7
|
cHMI Ersatzdichtung 5AP93D.240C-B62 1 Stück
|
|