B&R bietet zahlreiches Zubehör an, um das Potenzial des Vision-Systems voll auszuschöpfen. Dazu gehören C-Mount-Objektive, Hybridkabel in unterschiedlichen Längen und Montagematerial.

Ein Kabel ist genug

Die B&R-Kameras werden mit einem einzigen Kabel angeschlossen. Das Hybridkabel mit y-coded M12-Stecker versorgt die Kamera mit Strom, übermittelt den µs-genauen Trigger-Zeitpunkt und sorgt für die Kommunikation mit dem Maschinennetzwerk. Üblicherweise sind dafür zwei bis drei Kabel notwendig. Mit den B&R-Hybridkabeln können weitere Kameras oder Smart Lights im Daisy-Chain-Verfahren angeschlossen werden.

C-Mount-Objektive

Zum Vision-Portfolio von B&R gehören neben den integrierten Fix-Brennweiten auch fünf C-Mount-Objektive, die einen großen Brennweitenbereich von 12 bis 50 mm abdecken. Die Objektive sind speziell für die verwendeten Bildsensoren optimiert, um maximales Auflösungsvermögen und damit optimale Abbildungsleistungen zu erreichen. Darüber hinaus bieten sie ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

Die Objektive weisen eine außergewöhnlich niedrige Verzeichnung auf und verfügen über einen hohen Detailkontrast (Modulationsübertragungsfunktion – MTF). Sie ermöglichen dadurch eine hohe Auflösung bis in den Randbereich. Für die C-Mount-Objektive steht eine spezielle Abdeckung zur Erhaltung der IP-Schutzklasse zur Verfügung. Die integrierten Objektive verfügen über einen elektronisch verstellbaren Fokus und stehen in den Brennweiten von 4,6 bis 25 mm zur Verfügung.

  • Highlights
  • Optimiert für B&R-Kameras
  • Großer Brennweitenbereich
  • Hervorragendes Preis-/Leistungs-Verhältnis
B&R hat seine Objektive so optimiert, dass die Lichtstrahlen exakt im Brennpunkt gebündelt werden. Daher weisen sie einen hohen Detailkontrast auf und lösen feinste Bilddetails exakt auf.
B&R bietet fünf C-Mount-Objektive an. Sie decken einen großen Brennweitenbereich von 12 bis 50 mm ab.

Objektive
Montagezubehör
Kabel

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo