Kurzbeschreibung
Schnittstellen | 1x Ethernet, 1x USB, 3x CAN-Bus |
Systemmodul | Steuerung |
Allgemeines
Eingang Versorgung
Controller
Schnittstellen
Schnittstelle IF2 | |
Typ | Ethernet |
Ausführung | M12 D-codiert |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 10/100 MBit/s |
Übertragung | |
Physik | 10BASE-T / 100BASE-TX |
Halbduplex | Ja |
Vollduplex | Ja |
Autonegotiation | Ja |
Auto-MDI/MDIX | Ja |
Schnittstelle IF4 | |
Typ | USB 1.1/2.0 |
Ausführung | Typ A (unter Servicezugang) |
max. Ausgangsstrom | 500 mA |
Schnittstelle IF7 | |
Anschlussbezeichnung | CAN1 |
Typ | CAN-Bus |
Ausführung | Kontaktierung am CMC-Anschluss X1.A |
max. Reichweite | 1000 m |
Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
Abschlusswiderstand | Extern 120 Ω vorzusehen |
Schnittstelle IF8 | |
Anschlussbezeichnung | CAN2 |
Typ | CAN-Bus |
Ausführung | Kontaktierung am CMC-Anschluss X1.A |
max. Reichweite | 1000 m |
Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
Abschlusswiderstand | Extern 120 Ω vorzusehen |
Schnittstelle IF9 | |
Anschlussbezeichnung | CAN3 |
Typ | CAN-Bus |
Ausführung | Kontaktierung am CMC-Anschluss X1.A |
max. Reichweite | 1000 m |
Übertragungsrate | max. 1 MBit/s |
Abschlusswiderstand | Extern 120 Ω vorzusehen |
Multifunktionseingänge
Multifunktionale digitale Eingänge (MF-DI) | |
Anzahl | 4 |
Funktionen |
Sink/Source Beschaltung - pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter, Zählfunktion bis 50 kHz Zählfrequenz (AB, ABR, DF, Flankenzähler), Flankenerkennung mit Zeitstempel (für Periodendauer-, Torzeit-, Differenzzeitmessung) |
Multifunktionale analoge Eingänge (MF-AI) | |
Anzahl | 8 |
Funktionen |
Sink/Source Beschaltung - pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter, fix oder ratiometrisch einstellbare Schaltschwelle, Drahtbruch und Kurzschlusserkennung. einstellbarer SW-Eingangsfilter, Drahtbruch und Kurzschlusserkennung. Messbereich 0 bis 10 V / 0 bis 32 V / 0 bis 20 mA / 4 bis 20 mA / 1 bis 50 kΩ / Temperatureingänge (PT1000-Kennlinie), einstellbarer Analogfilter, einstellbare Rampenbegrenzung, einstellbare Schwellenwerte, integrierter Eingangsschutz |
Multifunktionsausgänge
Multifunktionale digitale Ausgänge (MF-DO) | |
Anzahl | 4 |
Funktionen |
4 A Nennstrom, Source Beschaltung, integrierter Ausgangsschutz pro Kanal, konfigurierbare Überlastüberwachung pro Kanal, Zentralabschaltung über Relais, Parallelschaltung, Strommessung, Fehlerstatus mit einstellbarem Fehlerfilter. Sink/Source Beschaltung pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter |
Multifunktionale PWM-Ausgänge (MF-PWM) | |
Anzahl |
PWM 4 A: 6 PWM 6 A: 2 |
Funktionen |
4 A Nennstrom (PWM 4 A), 6 A Nennstrom (PWM 6 A), Sink/Source Beschaltung, integrierter Ausgangsschutz pro Kanal, konfigurierbare Überlastüberwachung pro Kanal, Zentralabschaltung über Relais, Parallelschaltung, Strommessung, Fehlerstatus mit einstellbarem Fehlerfilter. 4 A Nennstrom (PWM 4 A), 6 A Nennstrom (PWM 6 A), PWM Frequenz 15 Hz bis 4 kHz, Sink/Source Beschaltung, integrierter Ausgangsschutz pro Kanal, konfigurierbare Überlastüberwachung pro Kanal, Zentralabschaltung über Relais, Parallelschaltung, Strommessung (asynchron oder synchron zur PWM-Periode), einstellbare Laststromverteilung der PWM-Ausgänge, Dither. 4 A Nennstrom (PWM 4 A), 6 A Nennstrom (PWM 6 A), PWM Frequenz 15 Hz bis 8 kHz (an der Last), integrierter Ausgangsschutz pro Kanal, konfigurierbare Überlastüberwachung pro Kanal, Zentralabschaltung über Relais, Parallelschaltung, Strommessung (asynchron oder synchron zur PWM-Periode), einstellbare Laststromverteilung der PWM-Ausgänge, Dither. Sink/Source Beschaltung pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter |
Digitale Eingänge
Analoge Eingänge
Sensorversorgung
Digitale Ausgänge
PWM-Ausgang
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche |
senkrechte Einbaulage | -40 bis 85°C Gehäuseoberfläche |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 100%, kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Kurzübersicht
Lieferumfang | 2x Schutzkappen für nicht benutzte M12 Buchsen |
Materialnummer:
X90CP172.24-00Beschreibung:
- Agrar- und Forstmaschinen
- Baumaschinen
- Kommunalmaschinen
- Stationäre Outdooranwendungen
- Leistungsstarke ARM CPU mit 300 MHz
- Multifunktions-I/Os
- Ethernet, 3x CAN-Bus, USB
- Modular erweiterbar
Herzstück des X90 mobile Systems ist eine Steuerung mit leistungsstarkem ARM-Prozessor und bis zu 24 Multifunktions-I/Os. Zur Grundausstattung gehören Anschlüsse für CAN, USB und Ethernet.
Das robuste Gehäuse aus Aluminiumdruckguss bietet Platz für bis zu 4 Erweiterungsplatinen. Dadurch lassen sich weitere I/Os, Schnittstellen und spezielle Funktionen wie Condition Monitioring flexibel ergänzen.
Optionales Zubehör
Analoge Ausgänge
X90AO410.04-00 | X90 mobile Optionsplatine AO, 4 analoge Ausgänge, 12 Bit, optional 0 bis 10 V / 0 bis 20 mA, optional DI, 9 bis 32 VDC, Sink/Source, Konfiguration über Software |
X90AO410.08-00 | X90 mobile Optionsplatine AO, 8 analoge Ausgänge, 12 Bit, optional 0 bis 10 V / 0 bis 20 mA, optional DI, 9 bis 32 VDC, Sink/Source, Konfiguration über Software |
Analoge Eingänge
X90AISG0.02-00 | X90 mobile Optionsplatine, DMS Modul für 2 DMS Vollbrücken, 24 Bit Wandlerauflösung, 5 kHz Eingangsfilter |
CMC Anschluss
X90TB100.03-00 | X90 mobile 170, Steckerset für CMC-Anschluss, mit Buchsenkontakten und Blindstopfen |
Condition Monitoring
X90CM480.04-00 | X90 mobile Condition Monitoring, Optionsplatine zur Schwingungsmessung und Schwingungsanalyse von Condition Monitoring Aufgaben, 4 IEPE Analogeingänge |
Digitale Ausgänge
X90PO210.08-00 | X90 mobile Optionsplatine PWM, 8 PWM-Ausgänge, 9 bis 32 VDC, max. 4 A, mit Strommessung (12 Bit), 15 Hz bis 1 kHz, optional DI, 9 bis 32 VDC, Sink/Source, Konfiguration über Software |
X90RO440.05-00 | X90 mobile Optionsplatine Relais, 5 Relais, Schließerkontakte, für externe Aktorversorgung, 9 bis 32 VDC / 2 A |
Digitale Eingänge
X90DI110.10-00 | X90 mobile Optionsplatine DI, 10 digitale Eingänge, 9 bis 32 VDC, optional Sink/Source, optional Zählereingang 50 kHz oder AB-Geber, Konfiguration über Software |
Kabelbaum
X90CA100.02-00 | X90 mobile 170, Kabelbaum-Starterset für X90CP17x, 2 m, für CMC-Anschluss |
Kommunikationsmodule
X90DSI00.04-00 | X90 Optionsplatine IO-Link, Digitales Signalmodul, 4x IO-Link Master, 4 digitale Kanäle wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 3-Leitertechnik |
X90IF720.04-00 | X90 mobile IF Optionsplatine, 3x CAN, 1x RS232 Konfiguration über Software |
X90IF730.04-00 | X90 mobile IF Optionsplatine, 3x CAN, 1x RS485, Konfiguration über Software |
X90IF7L0.05-00 | X90 mobile IF Optionsplatine, 3x CAN, 2x LIN (Master), Konfiguration über Software |
Motormodule
X90SM546.02-01 | X90 Schrittmotormodul, mit Strom-Reduktions-Funktion, Modulversorgung 15 bis 32 VDC, 2 Motoranschlüsse, 4 A Dauerstrom, 8 A Spitzenstrom, NetTime-Funktion |
Sichere digitale Ausgänge
X90RO440.04-S1 | X90 mobile Optionsplatine mit sicheren Relaisausgängen, 4 Relais, Schließerkontakte, für externe Aktorversorgung, 9 bis 32 VDC / 2 und 4 A |
Temperaturmessung
X90AT910.04-00 | X90 mobile Optionsplatine AT, 4 Eingänge Widerstandsmessung, PT1000, optional DI, 9 bis 32 VDC, Sink/Source, optional AI, 0 bis 10 V / 0 bis 32 V, 0 bis 20 mA, optional PWM Ausgang, 9 bis 32 VDC, 10 mA, 1 kHz, Konfiguration über Software |
X90AT910.08-00 | X90 mobile Optionsplatine AT, 8 Eingänge Widerstandsmessung, PT1000, optional DI, 9 bis 32 VDC, Sink/Source, optional AI, 0 bis 10 V / 0 bis 32 V, 0 bis 20 mA, optional PWM-Ausgang, 9 bis 32 VDC, 10 mA, 1 kHz, Konfiguration über Software |
Trennadapter
X90AC-BB.17-00 | X90 mobile 170, Trennadapter für Entwicklung und Tests |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X90CP172.24-00) | EXE / 4 MB | |
V4.7 HW Upgrade (X90CP172.24-00) | EXE / 6 MB | |
V4.9 HW Upgrade (X90CP172.24-00) | EXE / 6 MB | |
V6.0 HW Upgrade (X90CP172.24-00) | EXE / 6 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X90CP172.xx-00 | PDF / 10 MB | |
Open-Source-Lizenzen X90CPxxxx | ZIP / 1 MB | |
X90 Pinbelegung CMC | ZIP / 3 MB | |
X90 mobile System Anwenderhandbuch | PDF / 49 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 69 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP X90CP172.xx-00 | ZIP / 9 MB |