Kurzbeschreibung
Schnittstellen | 1x Ethernet/POWERLINK (umschaltbar), 1x POWERLINK, 3x CAN-Bus, 1x LIN-Bus, 1x RS-232, 1x USB |
Systemmodul | Steuerung |
Allgemeines
Eingang Versorgung
Controller
Schnittstellen
Multifunktionseingänge
Multifunktionale digitale Eingänge MF-DI (std) | |
Anzahl | 2 |
Funktion |
Digitaler Eingang Sink/Source-Beschaltung - pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter |
Multifunktionale digitale Eingänge MF-DI (CI) | |
Anzahl | 8 |
Funktion |
Digitaler Eingang Sink/Source-Beschaltung - pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter, Zählfunktion bis 50 kHz Zählfrequenz (max. 4 x AB, max. 2 x ABR, max. 2 x DF, max. 8 x Flankenzähler), Flankenerkennung mit Zeitstempel (für Periodendauer-, Torzeit-, Differenzzeitmessung) |
Multifunktionale analoge Eingänge MF-AI (std) | |
Anzahl | 4 |
Funktion |
Digitaler Eingang Sink/Source-Beschaltung - pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter, fix oder ratiometrisch einstellbare Schaltschwelle. Analoger Eingang Messbereich 0 bis 10 V / 0 bis 32 V / 0/4 bis 20 mA, einstellbarer Analogfilter, einstellbare Rampenbegrenzung, einstellbare Schwellenwerte, integrierter Eingangsschutz |
Multifunktionale analoge Eingänge MF-AI (AT) | |
Anzahl | 8 |
Funktion |
Digitaler Eingang (ohne Diagnose) Sink/Source-Beschaltung - pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter, fix oder ratiometrisch einstellbare Schaltschwelle. Digitaler Eingang (mit Diagnose) Einstellbarer SW-Eingangsfilter, Drahtbruch und Kurzschlusserkennung. Analoger Eingang Messbereich 0 bis 10 V / 0 bis 32 V / 0/4 bis 20 mA / 0 bis 4000 Ω / Temperatureingänge (PT1000-Kennlinie), einstellbarer Analogfilter, einstellbare Rampenbegrenzung, einstellbare Schwellenwerte, integrierter Eingangsschutz |
Multifunktionale analoge Eingänge MF-AI (PVG) | |
Anzahl | 8 |
Funktion |
Digitaler Eingang (ohne Diagnose) Sink/Source-Beschaltung - pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter, fix oder ratiometrisch einstellbare Schaltschwelle. Digitaler Eingang (mit Diagnose) Einstellbarer SW-Eingangsfilter, Drahtbruch und Kurzschlusserkennung. Analoger Eingang Messbereich 0 bis 10 V / 0 bis 32 V / 0/4 bis 20 mA / 0 bis 4000 Ω / Temperatureingänge (PT1000-Kennlinie), einstellbarer Analogfilter, einstellbare Rampenbegrenzung, einstellbare Schwellenwerte, integrierter Eingangsschutz Ratiometrischer Analogausgang (geglättetes PWM-Signal) Kurzschlussstrom 5,5 mA max. bei 24 V, PWM-Frequenz 25 kHz PVG Kurzschlussstrom 5,5 mA max. bei 24 V, PVG-Frequenz 25 kHz. |
Multifunktionsausgänge
Multifunktionale digitale Ausgänge (MF-DO) | |
Anzahl | 8 |
Funktionen |
4 A Nennstrom, Source-Beschaltung, integrierter Ausgangsschutz pro Kanal, konfigurierbare Überlastüberwachung pro Kanal, Zentralabschaltung über Relais, Parallelschaltung, Strommessung, Fehlerstatus mit einstellbarem Fehlerfilter. Sink/Source-Beschaltung pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter |
Multifunktionale PWM-Ausgänge MF-PWM (std) | |
Anzahl | 16 |
Funktion |
Digitaler Ausgang 4 A Nennstrom, Source-Beschaltung, integrierter Ausgangsschutz pro Kanal, konfigurierbare Überlastüberwachung pro Kanal, Zentralabschaltung über Relais, Parallelschaltung, Strommessung, Fehlerstatus mit einstellbarem Fehlerfilter. PWM-Ausgang 4 A Nennstrom, PWM-Frequenz 15 Hz bis 1 kHz, Source-Beschaltung, integrierter Ausgangsschutz pro Kanal, konfigurierbare Überlastüberwachung pro Kanal, Zentralabschaltung über Relais, Parallelschaltung, Strommessung, parametrierbare Schaltflankenverschiebung zur Vermeidung von Lastspitzen, Dither. Digitaler Eingang Sink/Source-Beschaltung pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter |
Multifunktionale PWM-Ausgänge MF-PWM (bridge) | |
Anzahl | 6 |
Funktion |
Digitaler Ausgang 6 A Nennstrom, Push-Pull-Beschaltung, integrierter Ausgangsschutz pro Kanal, konfigurierbare Überlastüberwachung pro Kanal, Zentralabschaltung über Relais, Parallelschaltung, Strommessung, Fehlerstatus mit einstellbarem Fehlerfilter. PWM-Ausgang 6 A Nennstrom, PWM-Frequenz 15 Hz bis 4 kHz, 8 kHz im Vollbrückenbetrieb, Push-Pull-Beschaltung, integrierter Ausgangsschutz pro Kanal, konfigurierbare Überlastüberwachung pro Kanal, Zentralabschaltung über Relais, Parallelschaltung, Strommessung, einstellbare Laststromverteilung der PWM-Ausgänge, Dither. Digitaler Eingang Sink/Source-Beschaltung pro Kanal konfigurierbar, einstellbarer SW-Eingangsfilter |
Digitale Eingänge
Analoge Eingänge
Digitale Ausgänge
PWM-Ausgang
Elektrische Eigenschaften
Summenstrom | |
Gesamtgerät | max. 30 A |
Einschaltstrom | typ. 500 A für <300 µs |
Potenzialtrennung | Ethernet (IF2) und POWERLINK (IF3) zueinander und zu weiteren Schnittstellen getrennt |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -40 bis 80°C Gehäuseoberfläche |
senkrechte Einbaulage | -40 bis 80°C Gehäuseoberfläche |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 100%, kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 225 mm |
Länge | 219,5 mm |
Höhe | 43,5 mm |
Gewicht | max. 1740 g |
Kurzübersicht
Lieferumfang | 2x Schutzkappen für nicht benutzte M12 Buchsen |
Materialnummer:
X90CP154.60-00Beschreibung:
X90 mobile Steuerung, ARM Cortex A9-650, 256 MByte DDR3 RAM, 32 kByte FRAM, 4 GByte Flash Speicher, 1 POWERLINK auf M12, 1 Ethernet 10/100 Base-T auf M12, 3 CAN auf CMC-Anschluss, 1 LIN auf CMC-Anschluss, 1 RS232 auf CMC-Anschluss, 60 Multifunktions-I/O, 1 Sensorversorgung, Aluminium-Druckgussgehäuse, Servicezugang, Status-LEDs
Optionales Zubehör
CMC Anschluss
X90TB150.02-00 | X90 mobile 150, Steckerset für CMC-Anschluss, mit Buchsenkontakten und Blindstopfen |
Kabelbaum
X90CA150.02-00 | X90 mobile 150, Kabelbaum-Starterset für X90CP15x, 2 m, für CMC-Anschluss |
Trennadapter
X90AC-BB.15-00 | X90 mobile 150, Trennadapter für Entwicklung und Tests |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.12 HW Upgrade (X90CP154.60-00) | EXE / 5 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 69 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP X90CP15x.xx-xx | ZIP / 2 MB |
Technology Libraries | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.12 CP Upgrade (CpLin) | EXE / 5 MB | |
V4.12 Library Upgrade (CpLin) | EXE / 3 MB | |
V6.0 CP Upgrade (CpIsobus) | EXE / 5 MB | |
V6.0 CP Upgrade (CpLin) | EXE / 5 MB | |
V6.0 Library Upgrade (CpLin) | EXE / 3 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB |