Kurzbeschreibung
Schnittstellen | 1x RS232, 1x Ethernet, 1x POWERLINK (V1/V2), 2x USB, 1x X2X Link |
Systemmodul | Steuerung |
Allgemeines
CPU und X2X Link Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Eingangsstrom | max. 1,5 A |
Sicherung | Integriert, nicht tauschbar |
Verpolungsschutz | Ja |
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
Sicherung | Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A |
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung | 24 VDC |
Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Versorgung - Allgemeines
Statusanzeigen | Überlast, Betriebszustand, Modulstatus, Datenübertragung RS232 |
Diagnose | |
Datenübertragung RS232 | Ja, per Status-LED |
Modul Run/Error | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Überlast | Ja, per Status-LED und SW-Status |
Potenzialtrennung | |
I/O-Einspeisung - I/O-Versorgung | Nein |
CPU/X2X Link Einspeisung - CPU/X2X Link Versorgung | Ja |
Controller
Schnittstellen
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung | Ethernet (IF2), POWERLINK (IF3) und X2X (IF6) zueinander, zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | Siehe Abschnitt "Derating" |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung |
Programmspeicher (CompactFlash) gesondert bestellen Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten X20 Feldklemme 12-fach ist im Lieferumfang enthalten Abdeckungen für Schnittstellenmodulsteckplätze sind im Lieferumfang enthalten |
Abmessungen | |
Breite | 200 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 85 mm |
Gewicht | 470 g |
Materialnummer:
X20CP3583Beschreibung:
- Intel ATOM 333 MHz kompatibel mit zusätzlichem I/O-Prozessor
- Ethernet, POWERLINK mit Poll Response Chaining und USB on board
- 3 Steckplätze für modulare Schnittstellenerweiterung
- CompactFlash als wechselbarer Programmspeicher
- 128 MByte DDR2-SDRAM Arbeitsspeicher
- Lüfterlos
Der Einstieg in die Baureihe der auf Atom basierenden X20 Steuerungen erfolgt mit dem Modell X20CP3583. Bereits die kleinste Steuerung verfügt über einen Arbeitsspeicher von 128 MByte DDR2-SDRAM. Bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis verfügt sie über die gleiche Ausstattung wie alle leistungsfähigeren Steuerungen.
In der Basisausstattung enthalten sind USB, Ethernet, POWERLINK und wechselbare CompactFlash. Die Standard-Ethernet-Schnittstelle ist Gigabit-fähig. Für noch mehr Echtzeitnetzwerkperformance unterstützt die on board POWERLINK Schnittstelle den Poll Response Chaining Modus (PRC).
Die Steuerung verfügt über 3 frei nutzbare Steckplätze für X20 Kommunikationsmodule. Durch den Einsatz beliebiger Kommunikationsmodule lassen sich flexibel verschiedene Bus- und Netzwerksysteme in das X20 System integrieren.
Im Lieferumfang enthalten
Abschlussplatte
X20AC0SR1 | X20 Abschlussplatte, rechts |
Batterien
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Feldklemmen
X20TB12 | X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert |
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V3.0 HW Upgrade (X20CP3583) | EXE / 2 MB | |
V4.0 HW Upgrade (X20CP3583) | EXE / 3 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20(c)CPx58x | PDF / 3 MB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20 CPU 3-Slot X20CP3x8x | ZIP / 202 KB | |
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul | ZIP / 10 KB | |
3D File STEP X20 I/O-Scheibe | ZIP / 872 KB | |
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul | PDF / 3 KB |