Allgemeines
B&R ID-Code | 0xEE26 |
Reset-Taster | Ja |
Status-LED |
Versorgungsspannung Status Verbindung LinkManager drahtlose Verbindung |
Leistungsaufnahme | max. 5 W |
Funktionalität
Datenübertragung / Frequenzbereich | |
Integriertes Breitbandmodem | |
LTE Band |
B2 (FDD 1900) PCS B4 (1700) AWS B5 (850) CLR, US Korea etc. B17 (700bc) USMH, LSMH US |
WCDMA/UMTS |
B2 (1900) PCS B5 (850) CLR |
Controller
Prozessor | |
Typ | ARM Cortex A5 |
Taktfrequenz | 563 MHz |
Schnittstellen
Schnittstelle IF1 | |
Typ | Ethernet UPLINK1 |
Ausführung | RJ45 geschirmt |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Knoten (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
Übertragung | |
Physik | 10BASE-T/100BASE-TX |
Halbduplex | Ja |
Vollduplex | Ja |
Autonegotiation | Ja |
Auto-MDI/MDIX | Ja |
Schnittstelle IF2 | |
Typ | DEV1 |
Ausführung | RJ45 geschirmt |
Übertragungsrate | max. 10/100 MBit/s |
Schnittstelle IF3 | |
Typ | 4G/3G/GPRS |
Ausführung | SMA female |
Übertragungsrate |
Downlink: 50 MBit/s (10 MHz Bandweite) Uplink: 25 MBit/s (10 MHz Bandweite) |
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung | 12 bis 24 VDC |
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -25 bis 45°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95% |
Lagerung | 5 bis 95% |
Transport | 5 bis 95% |
Mechanische Eigenschaften
Material | Aluminium |
Abmessungen | |
Breite | 32 mm |
Höhe | 107 mm |
Tiefe | 97 mm |
Gewicht | 0,5 kg |
![](/fileadmin/0RMSM1135_right-40d9a10f.jpg)
Materialnummer:
0RMSM1135.4G-USBeschreibung:
Weiterführende Informationen:
Das B&R Anwenderhandbuch zu Secure Remote Maintenance ist unter Downloads zu finden. In den folgenden Sektionen ist die weiterführende Dokumentation zu diesem Produkt gelistet.
SiteManager_1115-1135-1145_Initial-Setup
SiteManager_3439 Initial Setup
SiteManager xx29, xx39 and xx49 - Working with I/O Ports
Application Note Ping/Trace Tool
Application Note Configuration of a Sniffer Agent
Application Note Using SiteManager SMS-Wakeup
Application Note SiteManager Web Proxy Relay for voice and WEB traffic
Application Note NTP server access via SiteManager
Application Note Working with SiteManager SMS and Email Alerts
Application Note Using SiteManager as Web Proxy And/or Mail Relay Server
Logging via SiteManager EasyTunnel Client - Deployment Overview
Configuring SMS Gateways on GateManager
Trouble Shooting SiteManager to GateManager access via a corporate Intranet
Remote Access Solution - Best Practice Security Guidelines
Setting up 'Tunnel Agent' on a SiteManager aka 'Auto Subnet Agent'
Using the Custom > Forwarding and Routing (Scada) agents on SiteManager
Adding additional services to an existing SiteManager Agent (FTP and Web)
Optionales Zubehör
Antennen
0RMSM.AMB-10 | GSM/3G/LTE Breitband Antenne Frequenzen: 750-1250, 1650-2700MHz, SMA male Stecker, 3m Kabel, Schraub- bzw. Loch-Montage, kompatibel zu 0RMSM1x35, Grundplatte für optimale Verstärkung benötigt, IP67 |
0RMSM.AMB-20 | GSM/3G/LTE Breitband Antenne Frequenzen: 750-1250, 1650-2700MHz, SMA male Stecker, 5m Kabel, Schraub- bzw. Loch-Montage, kompatibel zu 0RMSM1x35, Grundplatte für optimale Verstärkung benötigt, IP67 |
Feldklemmen
0TB6110.2010-01 | Zubehör Feldklemme, 10-polig (3,81), Schraubklemme 1,5 mm² |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (0RMSM1135.4G-US) | EXE / 4 MB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Anwenderhandbuch Secure Remote Maintenance | PDF / 10 MB | |
Appliance launcher | ZIP / 227 KB |
Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
SiteManager Firmware 0RMSM1135 / 0RMSM1135-xx | ZIP / 12 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
0RMSM1135 DFX/STP Datei | ZIP / 4 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Konformitätserklärung | PDF / 808 KB |