8DI540.ff022hi00-1
|
ACOPOSmotor, Baugröße 5, Baulänge 4, Nenndrehzahl 2200 min-1
|
|
8DI54S.ff022hi00-1
|
ACOPOSmotor SafeMOTION, Baugröße 5, Baulänge 4, Nenndrehzahl 2200 min-1
|
|
8DI550.ff022hi00-1
|
ACOPOSmotor, Baugröße 5, Baulänge 5, Nenndrehzahl 2200 min-1
|
|
8DI55S.ff022hi00-1
|
ACOPOSmotor SafeMOTION, Baugröße 5, Baulänge 5, Nenndrehzahl 2200 min-1
|
|
8DI560.ff022hi00-1
|
ACOPOSmotor, Baugröße 5, Baulänge 6, Nenndrehzahl 2200 min-1
|
|
8DI56S.ff022hi00-1
|
ACOPOSmotor SafeMOTION, Baugröße 5, Baulänge 6, Nenndrehzahl 2200 min-1
|
|