Sicherheitsabschaltungen müssen nicht immer mit einem Maschinenstopp gleichgesetzt werden. Abgestimmte, sichere Reaktionen auf unterschiedliche Eingangssituationen sorgen für Sicherheit, ohne immer den Produktionsprozess stoppen zu müssen. Die intelligente, dezentrale und integrierte Sicherheitstechnik von B&R mit kürzesten Reaktionszeiten ermöglicht völlig neue Sicherheitskonzepte für Maschinen und Anlagen. Diese zeichnen sich dadurch aus, dass Maschinenoptionen, Programmierung statt Hartverdrahtung, sicherer Service, Diagnose und anlagenübergreifende sichere Kommunikation sowohl die Flexibilität als auch die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen weiter erhöhen.
Weitere Informationen zu Safety+
Mit Schaltschrank
Das kompakte X20 System verfügt über eine breite Modulpalette und ist durch die Dreiteilung der I/O-Scheiben besonders effizient zu verdrahten und zu warten.
Ohne Schaltschrank
Das X67 System ist kompatibel zu X20 und daher beliebig kombinierbar. Zusätzlich ist es durch IP67 besonders für raue Umgebungsbedingungen geeignet.
Im Antrieb
In den Antriebssystemen sind die Sicherheitsfunktionen bereits integriert: Frequenzumrichter, Einzel- und Mehrachssysteme sowie Antriebskomponenten in Schutzart IP65 für raue Umgebungsbedingungen.
X90 Mobile
Die X90-Steuerung ist auch als X90-Safety-Variante mit integrierter SafeLOGIC verfügbar.