Einer der Hauptgründe für den Einsatz von Ethernet und seiner Protokolle in Maschinen und Anlagen ist die Transparenz der Daten zu Standardapplikationen wie Datenbanken oder ERP Systemen. Die Erreichbarkeit des Systems über das Internet eröffnet neue Möglichkeiten für Wartung und Dienstleistungen, birgt aber auch potenzielle Gefahren.
POWERLINK sorgt von Anfang an für eine klare Trennung des Maschinennetzes vom offenen Netz und eine saubere Zugriffskontrolle. Während für autorisierte Personen der Zugriff von außen möglich sein muss, darf das Echtzeitnetz auf keinen Fall, auch in seinem präzisen zeitlichen Verhalten, durch externe Ereignisse beeinflusst werden. Die Trennung von Real-Time und Non-Real-Time Domain in POWERLINK sorgt für maximale Sicherheit.