1987 als öffentlich gefördertes Projekt in Deutschland entstanden, ist Profibus bis heute einer der wichtigsten Feldbusse weltweit.Mit einem Anteil von mehr als 90 % an allen Profibus-Feldbusgeräten bildet Profibus-DP einen deutlichen Schwerpunkt; es ist ein schnelles (bis zu 12 MBit/s) und einfaches Protokoll für klassische Automatisierungsaufgaben im Bereich der Fertigungstechnik. Profibus-PA zeichnet sich durch die Möglichkeiten des eigensicheren Betriebs und der Speisung der Feldgeräte über den Bus für die Verfahrenstechnik aus.