![](/fileadmin/APCmobile_final-Innovations2020_freigegeben_edited-78869e4a.jpg)
B&R erweitert sein Portfolio um einen vollwertigen PC für mobile Arbeitsmaschinen. Der leistungsstarke PC für mobile Arbeitsmaschinen ist mit einem Intel Core i Prozessor ausgestattet und für den Einsatz in rauer Umgebung in Schutzart IP69K ausgeführt. Mit seiner hohen Performance eignet sich der PC optimal für smarte Maschinen, die miteinander kommunizieren, Daten aufbereiten und an die Cloud schicken.
Mit ISOBUS – dem international standardisierten Kommunikationsprotokoll – können Daten von verschiedenen Anbaugeräten an einem Ort gesammelt werden. Dies liefert wertvolle Einblicke in die Betriebsabläufe und hilft dem Landwirt, datengestützte Entscheidungen zu treffen, um produktiver und effizienter zu arbeiten.
![](/fileadmin/MPC3100_rendering_Produktfoto-5c0caf16.jpg)
Leistungsstarker PC
Der PC für mobile Maschinen verfügt über einen Prozessor der siebten Core-i-Generation von Intel. Dieser ist über einen weiten Bereich vom Celeron mit 2,2 GHz bis hin zum Core i7 mit 2,8 GHz skalierbar. Er bietet bis zu 16 GB RAM und 480 GB Flash Speicher und ist über Erweiterungsoptionen mit zusätzlichen Funktionen modular erweiterbar.
![](/fileadmin/5ACCIFM0.CETH-000_right-20465361.jpg)
Optionsplatinen
Über Erweiterungsoptionen lässt sich der APC mobile mit zusätzlichen Schnittstellen für die Anbidung von externen I/Os, wie CAN oder POWERLINK erweitern. Mit den Erweiterungsoptionen können auch externe Displays angebunden werden.
![](/fileadmin/Monitor_iMac-Style-21d3481b.jpg)
Edge computing
Mit APROL bietet B&R ein Tool um PC basierte Aufgaben wie Predictive Maintenance, Big-Data-Analysen zur Maschinenoptimierung oder Security Gateways auf der Maschine umzusetzen.
![]() |
Echtzeitfähige Steuerung
Mit Automation Runtime embedded kann der APC mobile zu einer hochperformanten, echtzeitfähigen Steuerung erweitert werden. Durch den Einsatz des B&R Hypervisors können mehrere Betriebssysteme parallel auf einem Rechner genützt werden.