Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
Netzanschluss
Netzeingangsspannung | 1x 200 bis 240 VAC ±10% |
Frequenz | 50 / 60 Hz ±4% |
SCCR | 5 kA |
Leistungsausgang
Ausgangsleistung | max. 1500 W |
Ausgang
Ausgangsspannung | 28 VDC |
Einsatzbedingungen
Zulässige Einbaulagen | |
vertikal hängend | Ja (Filterelement unten) |
horizontal liegend | Nein |
horizontal stehend | Nein |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
nominal | 0 bis 500 m |
maximal | 2000 m |
Verschmutzungsgrad nach EN 61800-5-1 | 2 (nicht leitfähige Verschmutzung) |
Überspannungskategorie nach EN 61800-5-1 | II |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
nominal | -20 bis 71°C |
maximal | 71 °C |
Lagerung | -20 bis 75°C |
Transport | -20 bis 75°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 20 bis 90% |
Lagerung | 20 bis 90% |
Transport | 20 bis 90% |
Materialnummer:
8FZAP0.00.0300-1Beschreibung:
SuperTrak Motorleistungsversorgung 5 m
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
SuperTrak Transportsystem Betriebs- und Instandhaltungshandbuch | PDF / 26 MB |