Kurzbeschreibung
I/O-Modul | 16 digitale Eingänge 24 VDC |
Allgemeines
B&R ID-Code | 0x1A1A |
Statusanzeigen | I/O-Funktion pro Kanal, Versorgungsspannung, Busfunktion |
Diagnose | |
I/O-Versorgung | Ja, per Status-LED |
Anschlusstechnik | |
X2X Link | M12 B-codiert |
Eingänge | 16x M8 3-polig |
I/O-Versorgung | M8 4-polig |
Leistungsaufnahme | |
I/O-intern | 0,5 W |
X2X Link Versorgung | 0,75 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA IIA T5 Gc IP67, Ta = 0 - max. 60 °C TÜV 05 ATEX 7201X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
KC | Ja |
I/O-Versorgung
Digitale Eingänge
Nennspannung | 24 VDC |
Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 | Typ 1 |
Eingangsspannung | 18 bis 30 VDC |
Eingangsstrom bei 24 VDC | typ. 7 mA |
Eingangsbeschaltung | Sink |
Eingangsfilter | |
Hardware | ≤100 μs |
Software | 1 ms |
Eingangswiderstand | typ. 3 kΩ |
Sensorversorgung | 0,5 A Summenstrom |
Schaltschwellen | |
Low | <5 VDC |
High | >15 VDC |
Isolationsspannung zwischen Kanal und Bus | 500 Veff |
Sensorversorgung
Spannung | I/O-Versorgung abzüglich Spannungsabfall am Kurzschlussschutz |
Spannungsabfall am Kurzschlussschutz bei 500 mA | max. 2 VDC |
Summenstrom | max. 0,5 A |
kurzschlussfest | Ja |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung |
Kanal zu Bus getrennt Kanal zu Kanal nicht getrennt
|
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
beliebig | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP67 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -25 bis 60°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 53 mm |
Höhe | 155 mm |
Tiefe | 42 mm |
Gewicht | 300 g |
Drehmoment für Anschlüsse | |
M8 | max. 0,4 Nm |
M12 | max. 0,6 Nm |
Materialnummer:
X67DI1371.L08Beschreibung:
- 16 digitale Eingänge
- Für alle Standard-Sensoren mit M8-Anschluss
- 1:1 Ersatz von Passiv-Verteilern
- Extrem kurze Zykluszeiten
- Integrierte kurzschlussfeste Sensorversorgung
Das Modul ist ein digitales Eingangsmodul mit hoher Packungsdichte. Das Modul ist mit 16 Eingängen und M8-Anschlusstechnik ausgestattet.
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V2.6 HW Upgrade (X67DI1371.L08) | EXE / 414 KB | |
V3.0 HW Upgrade (X67DI1371.L08) | EXE / 413 KB | |
V4.0 HW Upgrade (X67DI1371.L08) | EXE / 590 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X67DI1371.L08 | PDF / 327 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X67 System Anwenderhandbuch | PDF / 6 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X67 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 105 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP X67DI1371.L08 | ZIP / 656 KB | |
3D File DXF/STEP X67 High Density | ZIP / 675 KB |