Kurzbeschreibung
POWERLINK Compact Link Selector | Ankopplung von POWERLINK Geräten an ein redundantes POWERLINK Netzwerk |
Allgemeines
Statusanzeigen | Modulstatus, Busfunktion |
Diagnose | |
Modulstatus | Ja, per Status-LED |
Busfunktion | Ja, per Status-LED |
Leistungsaufnahme | 2 W |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
CCS | Ja |
LR | ENV1 |
KR | Ja |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
KC | Ja |
Schnittstellen
Typ | POWERLINK Compact Link Selector |
Ausführung | 2x RJ45 geschirmt |
Leitungslänge | max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge) |
Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Übertragung | |
Physik | 100BASE-TX |
Halbduplex | Ja |
Vollduplex | Nein |
Autonegotiation | Ja |
Auto-MDI/MDIX | Ja |
Hub-Durchlaufzeit | 0,96 bis 1 µs |
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung | Versorgung zu POWERLINK (IF1 und IF2) getrennt |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
X20HB8884Beschreibung:
- Kopplung von POWERLINK Geräten an das POWERLINK Kabelredundanzsystem
- Integrierte Compact Link Selector Funktion
POWERLINK ist ein Standardprotokoll für Fast Ethernet, das über harte Echtzeiteigenschaften verfügt. Die Offenheit und ständige Weiterentwicklung gewährt dabei die POWERLINK Standardization Group (EPSG). www.ethernet-powerlink.org
Mit POWERLINK können Systeme mit redundanter Kabelführung realisiert werden. Im Gegensatz zur Ringredundanz entfällt bei der Kabelredundanz die manchmal problematische Kabelrückführung. Der Aufbau beliebiger Baumstrukturen ist dadurch möglich. Über ein Gerät mit Link Selector Funktion werden dabei die Daten immer über die qualitativ beste Netzwerkleitung übertragen. Im Compact Link Selector Modul ist die Link Selector Funktion integriert. Damit ist es einfach möglich, jedes POWERLINK Gerät an ein redundantes POWERLINK Netzwerk anzukoppeln.
Weiterführende Informationen:
Technologieinformation: Redundanz
Anwenderhandbuch: Redundanz für Steuerungssysteme
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
X20TB12 | X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert |
Systemmodule für X20 Hub-System
Systemmodule für X20 Redundanzsystem
X20HB2885 | X20 Hub-Erweiterungsmodul, integrierter aktiver 2-fach Hub, 2x RJ45 |
Systemmodule für erweiterbare Bus Controller
X20BB81 | X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB …) und X20 Einspeisemodul, mit einem Erweiterungssteckplatz für X20 Zusatzmodul (IF, HB …), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
X20BB82 | X20 Busbasis, für X20 Basismodul (BC, HB ...) und X20 Einspeisemodul, mit 2 Erweiterungssteckplätzen für 2 X20 Zusatzmodule (IF, HB ...), X20 Abschlussplatten links und rechts X20AC0SL1/X20AC0SR1 beiliegend |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20HB8884) | EXE / 890 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20(c)HB8884 | PDF / 1 MB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
Redundanz für Steuerungssysteme | PDF / 9 MB | |
X20 Beipackzettel ATEX/CSA | PDF / 2 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP/DXF X20BC und X20IF Module | ZIP / 1 MB |