Kurzbeschreibung
I/O-Modul 1 Vollbrücke zur Ansteuerung von Schrittmotoren
Allgemeines
B&R ID-Code 0xF3ED
Statusanzeigen I/O-Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus
Diagnose
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Ausgang Ja, per Status-LED und SW-Status
I/O-Versorgung Ja, per SW-Status
Leistungsaufnahme
Bus 0,1 W
I/O-intern -
I/O-extern bei 18 VDC 0,54 W
bei 24 VDC 0,6 W
bei 40 VDC 0,76 W
bei 60 VDC 0,97 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] bei 1 A 0,31 W
bei 2 A 0,574 W
bei 3 A 0,848 W
bei 4 A 1,1 W
bei 5 A 1,4 W
Eingangsstrombegrenzung max. 12,5 A
Ausführung der Signalleitungen Für alle Signalleitungen sind geschirmte Leitungen zu verwenden
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Motorbrücke - Leistungsteil
Anzahl 1
Typ 2 Phasen bipolar Schrittmotor (Vollbrücke)
Nennspannung 24 bis 48 VDC ±25%
Nennstrom 5 A
Maximalstrom 10 A für 1 s
Zwischenkreiskapazität 300 µF
Schrittauflösung max. 256 Mikroschritte pro Schritt
Modulversorgung
Einspeisung Extern
Sicherung Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A
Ausgangsschutz Verpolungschutz an Versorgungsspannung
Digitale Eingänge
Anzahl 2
Nennspannung 24 VDC
Eingangsbeschaltung Sink
Eingangsfilter
Hardware <5 µs
Software -
Anschlusstechnik 1-Leitertechnik
Eingangswiderstand typ. 8,2 kΩ
Zusatzfunktionen Verwendung als R+ und R- für ABR-Schnittstelle;
Quick Stop und Enable-Funktion
Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung Nein
Schaltschwellen
Low <7,5 VDC
High >11,5 VDC
ABR-Inkrementalgeber
Anzahl 1
Gebereingänge 5 V, symmetrisch
Zähltiefe 16 Bit
Eingangsfrequenz max. 125 kHz
Auswertung 4-fach
Drahtbrucherkennung Ja; differenzielle Erkennung
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Kanal zu Bus und Kanal zu I/O-Versorgung getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -20 bis +50°C
senkrechte Einbaulage -20 bis +40°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -25 bis +80°C
Transport -25 bis +80°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Feldklemme 1x X20TB12 gesondert bestellen
Busmodul 1x X20BM31 gesondert bestellen
Rastermaß 25 +0,2 mm
Materialnummer:
X20SM1444-1
Beschreibung:
  • 1 Schrittmotor, 24 bis 48 VDC ±25%, 5 A (10 A Spitze)
  • Auflösung der Stromwerte auf 1%
  • Boost-, Nenn- und Haltestrom unabhängig voneinander parametrierbar
  • Sensorlose, lastabhängige Stromregelung
  • Integrierte Motorerkennung
  • 256 Mikroschritte pro Schritt
  • Stall Detection
  • Volle Integration in Automation Studio und CNC
  • R+ und R- auch als digitale Eingänge konfigurierbar
  • Drahtbrucherkennung bei 5 V differentieller ABR-Schnittstelle
  • Eingangsstrombegrenzung auf max. 12,5 A
  • Funktionsmodell Rampe ist angelehnt an das CANopen Kommunikationsprofil DS402

Das Schrittmotormodul wird zur Ansteuerung von Schrittmotoren mit einer Nennspannung von 24 bis 48 VDC (±25%) bei einem Motorstrom bis 5 A (10 A Spitze) verwendet. Die ABR-Ausgänge R+ und R- können auch als digitale Eingänge verwendet werden.

Durch die individuelle Anpassung der Spulenströme wird der Motor nur mit dem Strom betrieben, den er auch benötigt. Das erleichtert die Auswahl der zur Verfügung stehenden Motoren und verhindert unnötige Erwärmung. Letzteres wirkt sich in den Punkten Energieverbrauch, thermische Belastung und damit auch Lebensdauer positiv auf das Gesamtsystem aus. Durch voneinander unabhängig einstellbare Werte für Halte-, Maximal- und Nennstrom erreicht man volle Flexibilität. Die Ströme der Mikroschritte passen sich dabei automatisch an die eingestellten Stromwerte an.

Zusätzlich enthält das Modul eine sensorlose, lastabhängige Stromregelung. Je nach Betriebssituation und Last regelt das Modul damit den Strom nach unten. Dabei sind nochmals Energieeinsparungen bis zu 75% möglich.

Enorm hilfreich ist die automatische Motorerkennung im Stillstand. Die Schrittmotormodule können die angeschlossenen Motoren anhand ihrer Spulencharakteristik identifizieren und eine Rückmeldung in Form eines Analogwertes generieren. Damit sind nicht nur Verdrahtungsfehler sondern auch irrtümlich falsch verwendete Motortypen erkennbar. Zur Analyse der Motorbelastung ist eine "Stall Detection" integriert. Die Erkennung des Stall (englisch für "Motor stockt oder bleibt stecken") wird über eine parametrierbare Schwelle definiert. Damit kann eine Überlastsituation oder ein Motorstillstand für viele Anwendungsfälle ausreichend genau erkannt werden.

Erforderliches Zubehör
Busmodule
X20BM31 X20 Busmodul, für doppeltbreite Module, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung durchverbunden
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (X20SM1444-1) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20SM1444-1 PDF / 2 MB
Installations- / EMV-Guide PDF / 20 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 7 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo