Kurzbeschreibung
Busmodul | Einspeisebusmodul, für zweifachbreite Module, 24 VDC codiert, interne I/O-Versorgung nach links unterbrochen |
Allgemeines
Leistungsaufnahme | |
Bus | 0,13 W |
I/O-intern | - |
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] | - |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
ATEX |
Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch) FTZÚ 09 ATEX 0083X |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
HazLoc |
cCSAus 244665 Process Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T5 |
DNV |
Temperature: B (0 to 55 °C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: B (4 g) EMC: B (bridge and open deck) |
CCS | Ja |
LR | ENV1 |
KR | Ja |
ABS | Ja |
BV |
EC33B Temperature: 5 - 55 °C Vibration: 4 g EMC: Bridge and open deck |
KC | Ja |
I/O-Versorgung
Nennspannung | 24 VDC |
Zulässige Kontaktbelastung | 10 A |
Einsatzbedingungen
Einbaulage | |
waagrecht | Ja |
senkrecht | Ja |
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
>2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
Schutzart nach EN 60529 | IP20 |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | |
waagrechte Einbaulage | -25 bis 60°C |
senkrechte Einbaulage | -25 bis 50°C |
Derating | - |
Lagerung | -40 bis 85°C |
Transport | -40 bis 85°C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Lagerung | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Transport | 5 bis 95%, nicht kondensierend |
Mechanische Eigenschaften
Rastermaß | 25 +0,2 mm |
![](/fileadmin/X20BM21.right-73e8127e.jpg)
Materialnummer:
X20BM21Beschreibung:
- Zur Bildung von Potenzialgruppen
- Die interne I/O-Versorgung ist nach links unterbrochen
Das Busmodul dient als Basis für alle doppeltbreiten X20 I/O-Module. Die interne I/O-Versorgung ist nach links unterbrochen. Dadurch kann mit dem Busmodul eine eigene Potenzialgruppe aufgebaut werden, wenn über den Bussender X20BT9100 eingespeist wird.
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.0 HW Upgrade (X20BM21) | EXE / 424 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt X20BM21 | PDF / 177 KB | |
Installations- / EMV-Guide | PDF / 20 MB | |
X20 System Anwenderhandbuch | PDF / 7 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
X20 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 160 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D File DXF/STEP X20BM31/2 | ZIP / 325 KB |