X20cDI4371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, beschichtet, 4 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 3-Leitertechnik
|
|
X20cDI4375
|
X20 Digitales Eingangsmodul, beschichtet, 4 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, Drahtbruch- und Kurzschlusserkennung, 3-Leitertechnik
|
|
X20cDI4760
|
X20 Digitales Eingangsmodul, beschichtet, 4 NAMUR-Eingänge, 8,05 V
|
|
X20cDI6371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, beschichtet, 6 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 2-Leitertechnik
|
|
X20cDI9371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, beschichtet, 12 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
|
|
X20cDI9372
|
X20 Digitales Eingangsmodul, beschichtet, 12 Eingänge, 24 VDC, Source, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
|
|
X20cDIF371
|
X20 Digitales Eingangsmodul, beschichtet, 16 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 1-Leitertechnik
|
|
X20cDM9324
|
X20 Digitales Mischmodul beschichtet, 8 Eingänge, 24 VDC, Sink, Eingangsfilter parametrierbar, 4 Ausgänge, 24 VDC, 0,5 A, Source, 1-Leitertechnik
|
|
X20cDS1119
|
X20 Multifunktionaler digitaler Signalprozessor, beschichtet, 3 digitale Kanäle 5 V (symmetrisch) wahlweise als Ein- oder Ausgang parametrierbar, 2 digitale Eingangskanäle 24 V (asymmetrisch), max. 2 Ereigniszähler, 1 universelles Zählerpaar als AB-Zähler oder Auf/Ab-Zähler, linearer Bewegungsgenerator (A/B; Richtung/Frequenz) mit 1 Referenzimpuls, 1 SSI-Absolutwertgeber, NetTime-Funktion
|
|