Offen
Das X67 System ist ein I/O-System für alle gängigen Feldbusse oder zum direkten Anschluss an B&R Steuerungen. Das I/O-System bleibt immer gleich, nur der Anschluss wechselt.

Anpassungsfähig
Frei als Ein- oder Ausgang parametrierbare digitale Kanäle ermöglichen maßgeschneiderte Anpassung an die jeweiligen Erfordernisse und reduzieren sowohl Anzahl als auch Vielzahl der Module.

Kompakt
Optimale Ergonomie auf kleinstem Raum. Damit findet das X67 System überall in der Maschine Platz.

Eindeutig
Visuelle Statusanzeigen auf den Modulen und erweiterte Statusmeldungen über den Bus ermöglichen eine eindeutige Diagnose am Gerät. Warn- und Fehlerschwellen für I/O-Versorgung, Einzelkanaldiagnose oder Drahtbrucherkennung sind nur einige Beispiele.

Flexibel
100 m Modulabstand ohne Einschränkungen bieten genügend Reserven, unabhängig davon, ob Module dicht an dicht sitzen oder Distanzen über Schleppketten zu überwinden sind.

Robust
Komplett vergossene Module sind das äußere Kennzeichen für die Robustheit. Im Inneren verbergen sich Maßnahmen für maximale elektromagnetische Störfestigkeit (EMV).

Schnell
Zykluszeiten weit unter einer Millisekunde sichern die notwendigen Reserven für ihre Applikation. Synchrone I/O-Bearbeitung ist dabei selbstverständlich.

Plug & Run
Vorkonfektionierte Standardkabel und automatische Modulidentifikation reduzieren Montage und Inbetriebnahme auf ein Minimum.

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo