Die I/O Systeme von B&R sind vielseitig und einfach einsetzbar. Sowohl im Schaltschrank als auch außerhalb - in IP20 und IP67 sind sie untereinander beliebig kombinierbar. Sie unterstützen zudem alle gängigen Feldbusse. Durch die völlige Flexibilität hinsichtlich Topologie passt sich das I/O System optimal an die Maschine an. Die funktionellen I/Os können mit den Sicherheits-I/Os gemischt werden, dezentrale Intelligenz ist im I/O System eingebettet um z.B. Condition Monitoring einfach realisieren zu können.
Für den Schaltschrank
Das sehr kompakte X20 System verfügt über eine breite Modulpalette und ist durch die Dreiteilung der Scheiben besonders effizient zu verdrahten und zu warten.
Ohne Schaltschrank
Das X67 System ist kompatibel zum X20 System und mit diesem beliebig zu kombinieren. Zusätzlich ist es durch IP67 besonders für raue Umgebungsbedingungen geeignet.
Ventilinseln direkt integriert
Das XV System erlaubt Ventilinseln direkt in das I/O Netzwerk zu integrieren. Die dadurch entfallenden I/O Module und deren Verdrahtung senken so die Herstellkosten der Maschine.