- Multitouch (projiziert, kapazitiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig), IP66 (rückseitig)
- Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- B&R Foliendesign, Kantenschutz für die Dekorfolie
- Not-Halt, hygienegerecht
- 13,56 MHz Transponder Lese- und Schreibeinheit, MiFare Classic
- 2 vorbereitete Durchbrüche für optionale Bedienelemente (ø22,5 mm)
- 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau)
- vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flanschabgang oben und unten möglich
- rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz
- Automation Panel 21,5" FullHD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K frontseitig, IP66 rückseitig - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit