0AC201.91
|
Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
|
|
0TB103.9
|
Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
|
|
0TB103.91
|
Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
|
|
0TB3103.8000
|
Stecker 230 VAC - 3-polig female - Schraubklemme 4 mm² - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
|
|
4A0006.00-000
|
Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
|
|
5AC902.FI00-00
|
PPC900 Filter Kit Systemeinheit
|
|
5AC902.FI0X-00
|
PPC900 Filter Kit Buseinheit
|
|
5ACCRHMI.0001-000
|
Halteklammern 16 mm - 14 Stück mit 16mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0002-000
|
Halteklammern 20 mm - 14 Stück mit 20mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0003-000
|
Halteklammern 25 mm - 12 Stück mit 25mm Madenschrauben - Für AP1000 und AP9x3
|
|
5ACCRHMI.0006-000
|
HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm
|
|
5ACCRPC9.0002-000
|
APC910/PPC900 IF Blindabdeckungen - 2x IF Option
|
|
5CFAST.016G-00
|
CFast 16 GByte SLC
|
|
5CFAST.032G-00
|
CFast 32 GByte SLC
|
|
5CFAST.032G-10
|
CFast 32 GByte MLC
|
|
5CFAST.064G-10
|
CFast 64 GByte MLC
|
|
5CFAST.128G-10
|
CFast 128 GByte MLC
|
|
5CFAST.2048-00
|
CFast 2 GByte SLC
|
|
5CFAST.256G-10
|
CFast 256 GByte MLC
|
|
5CFAST.4096-00
|
CFast 4 GByte SLC
|
|
5CFAST.8192-00
|
CFast 8 GByte SLC
|
|
5MMUSB.4096-02
|
USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte
|
|