Allgemeines
B&R ID-Code | 0xF725 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
COM | |
Anzahl | 2 |
Typ | RS232/RS422/RS485, galvanisch getrennt |
Ausführung | DSUB, 9-polig, male |
UART | 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO |
max. Baudrate | 115 kBit/s |
Abschlusswiderstand | |
Typ | jeweils aktivier- und deaktivierbar über Schiebeschalter |
Defaulteinstellung | jeweils Off |
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme | 1,5 W |
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gewicht | ca. 100 g |
Materialnummer:
5ACCIF02.ISS0-000Beschreibung:
Schnittstellenkarte - 2x RS232/RS422/RS485-Schnittstelle - Für APC3100/PPC3100
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (5ACCIF02.ISS0-000) | EXE / 221 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB | |
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch | PDF / 32 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 5ACCIF02.ISS0-000 | ZIP / 390 KB |