Allgemeines
Display
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Schutzart nach EN 60529 |
IP65 frontseitig IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit) |
Schutzart nach UL50 | Type 4X indoor use only frontseitig |
Materialnummer:
5AP1130.156C-001Beschreibung:
Automation Panel 15,6" FullHD TFT - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Optical Bonding - Für PPC900/PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.6 HW Upgrade (5AP1130.156C-001) | EXE / 526 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 5AP1130.156C-001 | PDF / 125 KB | |
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB | |
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch | PDF / 32 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
2D/3D Datei STEP/DXF 5AP1130.156C-001 | ZIP / 3 MB |