Allgemeines
Display
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Schutzart nach EN 60529 |
IP65 frontseitig IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit) |
Schutzart nach UL50 | Type 4X indoor use only frontseitig |
Materialnummer:
5AP1130.121E-010Beschreibung:
Automation Panel 12,1" Sunlight Readable - 1280x800 Pixel (16:10) - Multitouch (projiziert kapazitiv) - Schaltschrankmontage - Querformat - Für PPC2100/PPC3100/PPC2200 - Für Linkmodule
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.6 HW Upgrade (5AP1130.121E-010) | EXE / 525 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch | PDF / 20 MB | |
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch | PDF / 32 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
2D/3D Datei STEP/DXF 5AP1130.121E-010 | ZIP / 2 MB |