Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
USB | |
Anzahl | 2 |
Typ | USB 2.0 |
Ausführung | Typ A |
Übertragungsrate | Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (30 MBit/s) |
Strombelastbarkeit | max. 500 mA |
Einsatzbedingungen
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Aluminium, lackiert |
Lackierung | Weißaluminium (ähnlich RAL 9006) |
Montage | Tragarm (mit Flansch) |
Abmessungen | |
Breite | 280 mm |
Höhe | 259 mm |
Tiefe | 96 mm |
Gewicht | 2500 g |
Materialnummer:
5ACCMA00.0002-000Beschreibung:
AP5000 Konsole Tragarm - 2x rückseitige USB-Schnittstelle
Optionales Zubehör
Flansche
5ACCFL00.0000-000 | AP5000 Flansch - Tragarm Drehflansch - Für Konsole Tragarm |
5ACCFL00.0100-000 | AP5000 Flansch - Tragarm Dreh- und Neigeflansch - Für Konsole Tragarm |
5ACCFL00.0200-000 | AP5000 Flansch - Tragarm Flansch Adapter - Für Rittal - Für Konsole Tragarm |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch | PDF / 44 MB | |
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch | PDF / 29 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei STEP 5ACCMA00.0002-000 | ZIP / 4 MB | |
DXF Datei 5ACCMA00.0002-000 | DXF / 2 MB |