Allgemeines
B&R ID-Code | 0xEF21 |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
Functional Safety | Ja (openSAFETY) |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Sicherheitstechnische Kennwerte
EN ISO 13849-1:2015 | |
Kategorie | KAT 4 |
PL | PLe |
DC | >94 % |
MTTFD pro Kanal | 2500 Jahre |
Gebrauchsdauer | max. 20 Jahre |
IEC 61508:2010, IEC 61511:2004, EN 62061:2013 |
|
SIL CL | SIL 3 |
SFF | >90 % |
PFH / PFHd | |
Modul | <1*10-10 |
openSAFETY drahtgebunden | Vernachlässigbar |
openSAFETY drahtlos | <1*10-14 * Anzahl der openSAFETY Pakete je Stunde |
PFD pro Kanal | <2*10-5 |
Proof Test Interval (PT) | 20 Jahre |
Not-Halt | |
EN ISO 13849-1:2015 | |
B10d |
Not-Halt Schaltelement (1.20.126.414/0000): 130.000 Not-Halt Taster (1.30.273.512/0300): 130.000 |
Schnittstellen
Ausstattung
Drucktaster | |
Anzahl | 2 (grün, rot) |
Typ |
Rafix 22 FS+ 1.30.270.021/2500 (grün) Rafix 22 FS+ 1.30.270.021/2300 (rot) |
Wahlschalter | |
Anzahl | 1 |
Typ | Rafix 22 FS+ 1.30.272.102/2200 |
Schlüsselschalter | |
Anzahl | 1 |
Typ | Rafix 22 FS+ 1.30.255.222/0000 |
Not-Halt | |
Anzahl | 1 |
Typ | RAFIX 22 FS+ Plus 1 1.30.273.512/0300 |
Schaltelement Standard | |
Anzahl | 4 |
Typ | 2x rastend / 2x tastend - RAFIX 22 FS Universal, 1.20.126.005/0000 |
Schaltelement Not-Halt | |
Anzahl | 1 |
Typ | rastend - RAFIX 22 FS+ PCB Gold, 1.20.126.414/0000 |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 | IP65 mit Panel mit Konsole 5ACCMA00.0000-000, 5ACCMA00.0001-000 oder 5ACCMA00.0002-000 |
Schutzart nach UL50 | Type 4X Indoor mit Konsole 5ACCMA00.0000-000, 5ACCMA00.0001-000 oder 5ACCMA00.0002-000 |
Umgebungsbedingungen
Materialnummer:
5ACCKPS0.215C-000Beschreibung:
AP5000 Tragarm Erweiterungsoption - Erweiterungseinheit POWERLINK SAFETY - 1x Not-Halt (SAFETY) - 2x Drucktaster (rot und grün) - 1x Wahlschalter (SAFETY) - 1x Schlüsselschalter (SAFETY) - 1x Front USB-Schnittstelle - Für 5AP5230.215C-000 Panel
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
V4.2 HW Upgrade (5ACCKPS0.215C-000) | EXE / 4 MB | |
V4.6 HW Upgrade (5ACCKPS0.215C-000) | EXE / 4 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Daten DXF/STP 5ACCKPS0.215C-000 und 5ACCKPS1.215C-000 | ZIP / 2 MB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
FS Zertifikat SafeDESIGNER, SafeLOGIC, SafeIO | PDF / 1 MB |