0AC201.91
|
Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
|
|
0TB103.9
|
Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
|
|
0TB103.91
|
Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
|
|
0TB2104.8000
|
Stecker 24 VDC - 4-polig female - Schraubklemme 2,5 mm²
|
|
4A0006.00-000
|
Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
|
|
5AC901.FI01-00
|
APC910 Luftfilter - Für 1-Slot APC910 - 5 Stück
|
|
5AC901.FI02-00
|
APC910 Luftfilter - Für 2-Slot APC910 - 5 Stück
|
|
5AC901.FI03-00
|
APC910 Ersatz Lüfterfilter für 5AC901.FA03-00; 5 Stk.
|
|
5AC901.FI05-00
|
APC910 Luftfilter - Für 5-Slot APC910 - 5 Stück
|
|
5AC901.FRAM-00
|
APC910 Slide-in compact Ersatzablage
|
|
5ACCDM90.0001-000
|
Dämpfungsmatte APC910 1 Slot
|
|
5ACCRHMI.0006-000
|
HMI Montagewerkzeug Schaltschrank - 1x Drehmomentschlüssel 0,4 – 2,0 Nm - 1x Bit Sechskant 2,5, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 3,0, Länge 89 mm - 1x Bit Sechskant 5,0, Länge 89 mm - 1x Bit Torx 10, Länge 90 mm - 1x Bit Torx 20, Länge 89 mm
|
|
5ACCRPC9.0002-000
|
APC910/PPC900 IF Blindabdeckungen - 2x IF Option
|
|
5CAMSC.0001-00
|
Versorgungskabel intern
|
|
5CFAST.016G-00
|
CFast 16 GByte SLC
|
|
5CFAST.032G-00
|
CFast 32 GByte SLC
|
|
5CFAST.032G-10
|
CFast 32 GByte MLC
|
|
5CFAST.064G-10
|
CFast 64 GByte MLC
|
|
5CFAST.128G-10
|
CFast 128 GByte MLC
|
|
5CFAST.2048-00
|
CFast 2 GByte SLC
|
|
5CFAST.256G-10
|
CFast 256 GByte MLC
|
|
5CFAST.4096-00
|
CFast 4 GByte SLC
|
|
5CFAST.8192-00
|
CFast 8 GByte SLC
|
|
5MMUSB.4096-02
|
USB 3.0 Memory Stick 4096 MByte SLC - Nur für HMI Produkte
|
|