Allgemeines
Solid State Drive
Endurance
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | -40 bis 85 °C |
Lagerung | -55 bis 95 °C |
Transport | -55 bis 95 °C |
Luftfeuchtigkeit | |
Betrieb | 10 bis 95 %, nicht kondensierend |
Lagerung | 10 bis 95 %, nicht kondensierend |
Transport | 10 bis 95 %, nicht kondensierend |
Vibration | |
Betrieb | 7 bis 2000 Hz: 20 g |
Lagerung | 7 bis 2000 Hz: 20 g |
Transport | 7 bis 2000 Hz: 20 g |
Schock | |
Betrieb | 1500 g, 0,5 ms |
Lagerung | 1500 g, 0,5 ms |
Transport | 1500 g, 0,5 ms |
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen | |
Breite | 7 mm |
Höhe | 69 mm |
Tiefe | 100 mm |
Gewicht | ca. 90 g |
Herstellerinformation
Hersteller | Innodisk |
Herstellerbezeichnung | 2.5" SATA SSD 3MV2-P 1 TB |
Materialnummer:
5MMSSD.1024-00Beschreibung:
- Ersatzlaufwerk für das SSD-Laufwerk 5AC901.CSSD-C00
Dieses 1 TByte SSD (Solid State Drive) Laufwerk kann als Ersatzteil verwendet werden. Die SSD basiert auf der Multi Level Cell (MLC) Technologie.
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch | PDF / 73 MB | |
Sammeldatenblatt 5AC901.CSSD-0x | PDF / 356 KB | |
Sammeldatenblatt 5MMSSD.xxxx-0x | PDF / 311 KB |