Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
Controller
Speicher
Typ SO-DIMM DDR4-SDRAM
Speichergröße 8 GByte
Bauart 260 Pin
Organisation 1024M x 64 Bit
Geschwindigkeit DDR4-2133 (PC4-17000)
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Materialnummer:
5MMDDR.8192-04
Beschreibung:
SO-DIMM DDR4, 8192 MByte
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 3100 Anwenderhandbuch PDF / 20 MB
Automation PC 910 Bestellnummernschlüssel PDF / 627 KB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
Panel PC 900 (Skylake) Anwenderhandbuch PDF / 73 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 303 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo