![](/fileadmin/Skalierbar-a4677bbb.jpg)
Skalierbar.
B&R-Systeme passen sich flexibel allen Anforderungen an.
![](/fileadmin/Kompromisslos-6fb1e8b1.jpg)
Robust.
Kompromisslose Qualität für langen Betrieb unter rauen Bedingungen.
![](/fileadmin/Stark_Intel-7f2ae9ce.jpg)
Stark.
Mit Intel-Prozessoren der höchsten Leistungsklasse: Core i3|i5|i7.
Ihr Vorteilspaket
B&R PCs wurden dafür geschaffen, die hohen Anforderungen industrieller Kunden an Robustheit, Zuverlässigkeit und Langzeitverfügbarkeit zu erfüllen. Die kritischsten Entscheider aus vielen Branchen haben B&R Industrie-PCs gewählt, weil auf den ersten Blick billige PCs langfristig die teuerste Lösung darstellen. Schließlich wird erst am Ende des Produktlebenszyklus abgerechnet und da spielen die B&R Industrie-PCs ihre Kostenvorteile in der Gesamtrechnung so richtig aus.
![](/fileadmin/Vorteile-5e4e03d8.jpg)
![](/fileadmin/Automation_PC_910-ad72e76b.jpg)
Box PCs
Leistungsfähige Atom und Core™ i-Technologie Prozessoren sorgen dafür, dass Automatisierungssysteme mit höchsten Ansprüchen optimal laufen. Für die Integration in das Antriebssystem steht ein spezieller Formfaktor zur Verfügung.
![](/fileadmin/_MG_7654-_with-clipping-path_-41130306.jpg)
Panel PCs
Panel PCs vereinen Display und PC in einem Gerät und formen so eine sehr kompakte Einheit. Sie stehen als Touch, Multitouch und/oder Tastengeräte in verschiedenen Displaygrößen zur Verfügung. Ausführungen in Schutzart IP65 erlauben den Einsatz in besonders rauen Umgebungen.
![](/fileadmin/Stecker_SDL3-a70d81a1.jpg)
Übertragungstechnik
Die Übertragungstechnologie Smart Display Link 4 bietet klaren Zusatznutzen für den modularen Maschinen- und Anlagenbau.
![](/fileadmin/Tragarm_Automation_Panel_Composing_15-24_neu_rein-ad1bfd77.jpg)
Industrie Monitore
Automation Panels sind die ideale Visualisierung für Box PCs oder erweitern Panel PCs. Sie stehen als Touch und/oder Tastengeräte bzw. mit Multitouch in verschiedenen Displaygrößen zur Verfügung.
![](/fileadmin/APC_mobile_3100-ce3ed266.jpg)
Automation PC mobile
Der Automation PC 3100 mobile ist in Schutzklasse IP69K ausgeführt und speziell für den Einsatz in rauer Umgebung ausgelegt.