Mittels ACOPOSmulti SafeMOTION Wechselrichtermodulen und der Implementierung dieser Baugruppe in das B&R Safety System werden die folgenden Sicherheitsfunktionen nach EN 61800-5-2 im Antrieb integriert. Zusätzlich werden der SafeLOGIC die sichere Geschwindigkeit, die sichere Position und die sicheren Maschinenoptionen zur Verfügung gestellt. Sicherheitsfunktionen können somit in einer Applikation beliebig miteinander kombiniert werden.
STO STO1 SOS SS1 SS2 SLS SMS SDI SLI SLA SBC SLP SMP Sicheres Referenzieren SBT RSP
Sicherer Zustand
Sicherer Zustand
In sicherheitsrelevanten Systemen darf selbst im Fehlerfall keine gefahrbringende Situation auftreten. Dies wird sowohl durch die zweikanalige Hardware- bzw. Firmwarestruktur als auch durch die Systemarchitektur gewährleistet.
Dabei kommt das Ruhestromprinzip zum Einsatz. Im Fehlerfall wird der Antrieb drehmoment- und kraftfrei geschaltet.
Sichere Geschwindigkeit und sichere Position
Sichere Geschwindigkeit und sichere Position
Ist im System ein EnDat 2.2 Safety Geber oder ein SinCos Geber verbaut, so kann die SafeLOGIC über das sichere Netzwerk die aktuelle Geschwindigkeit und Position des Motorgebers abfragen und in einer sicheren Applikation als Eingangssignal weiterverwenden. Das Signal erreicht mit einem EnDat 2.2 Safety Geber SIL 2, mit einem SinCos Geber max. Sil 3 (abhängig vom verwendeten Geber) nach EN 61508.
Sichere Maschinenoptionen
Sichere Maschinenoptionen
Die Parameter des SafeMOTION-Moduls werden im SafeDESIGNER eingestellt und gemeinsam mit der sicheren Applikation auf die SafeLOGIC übertragen. In weiterer Folge werden die Parameter auf das jeweilige SafeMOTION-Modul übertragen.
Um zusätzlich eine Parametrierung ohne SafeDESIGNER durchführen zu können, stehen die sicheren Maschinenoptionen zur Verfügung. Damit können die Parameter des SafeMOTION-Moduls aus der funktionalen Applikation verändern werden. Die sicheren Maschinenoptionen werden von der funktionalen Applikation auf die SafeLOGIC übertragen, welche diese permanent speichert.
Geber
Um die Position bzw. die Geschwindigkeit des Motors sicher erfassen und auszuwerten zu können, werden EnDat 2.2 Safety Geber oder SinCos Messgeräte verwendet. Diese erfassen die Position redundant und erreichen somit max. SIL 3 (abhängig vom verwendeten Geber).
Eine Messgeräteliste mit den von B&R geprüften und zugelassenen Messgeräten für ACOPOSmulti SafeMOTION Endat 2.2 / SinCos steht zusätzlich im Downloadbereich zur Verfügung.
In dieser Liste werden die Geber angeführt, welche für die sichere Auswertung von ACOPOSmulti SafeMOTION EnDat 2.2 Wechselrichtermodulen und ACOPOS P3 SafeMOTION Servoverstärkern von B&R getestet wurden und somit von B&R für den Einsatz zugelassen sind.
Hersteller | Bezeichnung | Hersteller ID | Beschreibung | B&R | Erreichbares | Gebrauchsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN 1325 FS EnDat22 | 678919-12 678919-03 678919-53 1178026-03 | EnDat 2.2 Singleturn, 2048 Strich Einbaudrehgeber optisch | S0/D0 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | EQN 1337 FS EnDat22 | 678921-02 677921-03 678921-53 1327453-04 | EnDat 2.2 Multiturn, 2048 Strich, 4096 Umdrehungen Einbaudrehgeber optisch | S1/D1 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | ECN 1123 FS EnDat22 | 640745-01 743586-01 743586-51 | EnDat 2.2 Singleturn, 512 Strich Einbaudrehgeber optisch | S4/D4 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | EQN 1135 FS EnDat22 | 640746-01 743587-01 743587-51 | EnDat 2.2 Multiturn, 512 Strich, 4096 Umdrehungen Einbaudrehgeber optisch | S5/D5 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | ECI 1319 FS EnDat22 | 810661-02 810661-04 810661-05 | EnDat 2.2 Singleturn, 16 Strich Einbaudrehgeber induktiv | SA/DA | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | EQI 1331 FS EnDat22 | 810662-03 807100-01 810662-04 810662-05 | EnDat 2.2 Multiturn, 16 Strich, 4096 Umdrehungen | SB/DB | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | ECI 1119 FS EnDat22 | 826930-01 826930-02 826930-51 | EnDat 2.2 Singleturn, 16 Strich Einbaudrehgeber induktiv | S8/D8 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | ECI 1119 FS EnDat22 | 826930-52 | EnDat 2.2 Singleturn, 16 Strich Einbaudrehgeber induktiv | B8/Z8 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | ECI 4010 FS EnDat22 | 1101181-01 1130175-02 | EnDat 2.2 Singleturn, Winkelmessgerät induktiv | DC | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | EQI 1131 FS EnDat22 | 826933-12 826980-01 | EnDat 2.2 Multiturn, 16 Strich, 4096 Umdrehungen Einbaudrehgeber induktiv | S9/D9 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | EQI 1131 FS EnDat22 | 826980-02 826980-52 | EnDat 2.2 Multiturn, 16 Strich, 4096 Umdrehungen Einbaudrehgeber induktiv | B9/Z9 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | LC415-570 | 89674-11 | EnDat 2.2 20-µm-Teilung | - | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | RCN 2310 | 667789-01 | EnDat 2.2 Singleturn, Winkelmessgerät optisch | - | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | RCN 8310 | 667601-01 | EnDat 2.2 Singleturn, Winkelmessgerät optisch | - | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | RCN 8510 | 667595-01 | EnDat 2.2 Singleturn, Winkelmessgerät optisch | - | SIL2 | 20 Jahre |
AMO | LMKA | 1211910 - xx | AMO EnDat 2.2 | - | SIL2 | 20 Jahre |
AMO | WMKA | 1211927 - xx | AMO EnDat 2.2 | - | SIL2 | 20 Jahre |
Folgende SinCos-Messgeräte wurden bezüglich der Sicherheitsanforderungen bzw. deren Eignung zum Einsatz mit ACOPOSmulti SafeMOTION SinCos Wechselrichtermodulen geprüft:
Hersteller | Bezeichnung | Hersteller ID | Beschreibung | B&R | Erreichbares | Gebrauchsdauer |
---|---|---|---|---|---|---|
Heidenhain | ECN1313 EnDat01 | 586 640-11 586 640-51 | EnDat Singleturn, 512 Strich | E0 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | EQN 1325 EnDat01 | 586 654-05 586 654-55 827039-55 | EnDat Multiturn, 512 Strich, 4096 Umdrehungen | E1 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | ECI 1317 EnDat01 | 623 042-07 623 042-52 | EnDat Singleturn, (induktiv), 32 Strich | E2 | nicht geeignet | --- |
Heidenhain | EQI 1329 EnDat01 | 623 079-14 623 079-61 | EnDat Singleturn, (induktiv), 32 Strich, 4096 Umdrehungen | E3 | nicht geeignet | --- |
Heidenhain | ECN 1113 EnDat01 | 606 684-01 606 684-P1 803427-01 | EnDat Singleturn, 512 Strich | E4 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | EQN 1125 EnDat01 | 606 689-13 606 689-16 803427-01 | EnDat Multiturn, 512 Strich, 4096 Umdrehungen | E5 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | ECN 1313 EnDat01 | 586 643-03 768295-03 768295-11 | EnDat Singleturn, 2048 Strich | E6 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | EQN 1325 EnDat01 | 586 653-06 586653-09 827039-06 | EnDat Multiturn, 2048 Strich, 4096 Umdrehungen | E7 | SIL2 | 20 Jahre |
Heidenhain | ECI 1118 EnDat01 | 622 503-01 622503-03 | EnDat Singleturn, (induktiv), 16 Strich | E8 | nicht geeignet | --- |
Heidenhain | EQI 1130 EnDat01 | 598 412-03 598412-05 | EnDat Singleturn, (induktiv), 16 Strich, 4096 Umdrehungen | E9 | nicht geeignet | --- |
Heidenhain | ECI 1319 EnDat01 | 623 042-04 623 042-54 811 811-52 811 811-54 | EnDat Singleturn, (induktiv), 32 Strich | EA | nicht geeignet | --- |
Heidenhain | EQI 1331 EnDat01 | 623 079-08 623 079-58 811 814-52 811 814-59 | EnDat Singleturn, (induktiv), 32 Strich, 4096 Umdrehungen | EB | nicht geeignet | --- |
AMO | LMKA | LMKA-x3100.x0x-x, x-Sxx | Absolutes Längenmesssystem SSI + 1 Vss | - | SIL2 | 20 Jahre |
Pepperl+Fuchs | RVS58S | RVS58S-xxxxxxxxZ | SinCos-Drehgeber 1 Vss 1024/2048 Strich | - | SIL3 | 20 Jahre |
Kübler | Sendix 5863 SIL/ 5883 SIL | 8.5863SIL.1xxx.xx2x | Multiturn-Drehgeber SSI/BISS + 1 Vss 2048 Strich | - | SIL3 | 20 Jahre |