Allgemeines
Isolierkörper | PA 6.6 mod., UL 94/V0 |
Kontakte | Messing / vernickelt |
Schutzleiter-Gehäuseanbindung | nach VDE 0627 |
Steckergröße | Größe 1 |
Anzahl und Art der Kontakte | 8 (4 Leistungs- und 4 Signalkontakte) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Aufstellhöhe | bis 2000 m |
Schutzart nach DIN 40050 | gesteckt IP67 |
Zulassung | UL / CSA |
Elektrische Eigenschaften
Überspannungskategorie | III |
Leistungskontakte | |
Durchgangswiderstand | <3 mΩ |
Nennspannung | 630 V (AC/DC) |
Nennstrom | max. 30 A |
Prüfspannung (L - L) | 6000 V |
Signalkontakte | |
Durchgangswiderstand | <5 mΩ |
Nennspannung | 250 V (AC/DC) |
Nennstrom | max. 7 A |
Prüfspannung (L - L) | 2500 V |
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse | |
Material | Zinkdruckguss / vernickelt |
Abmessungen | |
Länge | 78 mm |
Durchmesser | 28 mm |
Gewicht | 56 g |
Crimpbereich | 4 x 0,5 - 2,5 mm² + 4 x 0,06 - 1 mm² |
Dichtung | FKM |
Steckzyklen | >500 |
Kabelklemmbereich | 9,5 - 14,5 mm |
Temperaturbereich | -20°C bis +130°C |
Materialnummer:
8BPM0001.0000-00Beschreibung:
Motorstecker 8-polig, SpeedTec, IP67, Crimpkontakte im Lieferumfang enthalten: 4x 0,35-2,5 mm² + 4x 0,14-1,0 mm², Kabelklemmbereich: 9,5-14,5 mm, UL/CSA zugelassen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
ACOPOSmulti Anwenderhandbuch | PDF / 302 MB | |
Datenblatt 8BPM0001.0000-00 | PDF / 151 KB |