![](/fileadmin/8GP_Planetengetriebe_WEISS-ef80d9d9.jpg)
Die kostengünstige Alternative zur Premiumbaureihe
Planetengetriebe der Standardbaureihe sind der ideale Partner bei Anwendungen, welche kein extrem geringes Verdrehspiel oder IP65 fordern. Typische Anwendungen dieser Getriebe sind Applikationen mit hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen aber auch Zahnriemen- oder Zahnstangen Anwendungen.
Die geradverzahnte und komplett gehärtete Verzahnung gepaart mit gehonter Sonne und Planeten garantieren hohe Abtriebsmomente und eine hohe Stellgenauigkeit. Mit dem in dieser Baureihe einzigartigem Baukastensystem lassen sich alle am Markt etablierten Abtriebsgeometrien im Bereich der koaxialen Planetengetriebe abbilden. Die Getriebe der Standardbaureihe sind als Winkelplanetengetriebe, Planetengetriebe mit Abtriebsflansch und koaxiale Planetengetriebe erhältlich.
Planetengetriebe mit Abtriebswelle 8GP
Planetengetriebe mit Abtriebsflansch 8GF
Winkelplanetengetriebe 8GA
![](/fileadmin/ISO_7010_M002-c104aa57.jpg)
Dokumentation
Einzigartiges Baukastensystem im Bereich der Planetengetriebe
Die Standard-Getriebe sind einstufig in den Übersetzungen i= 3, 4, 5, 7, 8 und 10, bei einem Standard-Verdrehspiel von ≤ 8 - ≤15 arcmin erhältlich. Darüber hinaus werden die Getriebe in zweistufiger bis zu dreistufiger Ausführung angeboten. Das in der Premium-Baureihe optional erhältliche Verdrehspiel von ≤ 1 arcmin gepaart mit hohen Abtriebsmomenten rundet das Portfolio nach oben ab. Bei B&R Getrieben der Standardbaureihe haben Sie die Möglichkeit zwischen allen am Markt etablierten Abtriebsgeometrien im Bereich der koaxialen Planetengetriebe zu wählen.
- B&R ist somit in der Lage Getriebe für bestehende Applikationen zu liefern ohne Änderungen an der Maschine durchführen zu müssen.
Mit der 8GP55 Baureihe haben Sie die Möglichkeit für Applikationen welche kein extrem reduziertes Verdrehspiel benötigen, die Abtriebslagerung und die Abtriebsgeometrie der 8GP60 Premiumbaureihe in Kombination mit dem Verdrehspiel der Standardbaureihe zu kombinieren. Dadurch können hohe Radial- und Axialkräfte kostengünstig aufgenommen werden.
- Für Applikationen bei denen das Verdrehspiel der Standardbaureihe ausreicht können so größere Lagerkräfte kostenoptimal realisiert werden.
Weitere Informationen
Standard Planetengetriebe
Premium Planetengetriebe
Bestellschlüssel 8G
Downloads
Online-Tools
CAD-Konfigurator Für Motoren und Getriebe. Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.
Standard Planetengetriebe - 3 Bauarten
Standard Planetengetriebe - 3 Bauarten
![](/fileadmin/8GP40_120.01-3a718903.jpg)
8GP40
Planetengetriebe
mit Abtriebswelle
Baureihe 40
![](/fileadmin/8GP45_121.01-98831493.jpg)
8GP45
Planetengetriebe
mit Abtriebswelle
Baureihe 45
![](/fileadmin/8GP50_155.01-b5fd82f5.jpg)
8GP50
Planetengetriebe
mit Abtriebswelle
Baureihe 50
![](/fileadmin/8GP55_120.01-2513c21e.jpg)
8GP55
Planetengetriebe
mit Abtriebswelle
Baureihe 55
8GP40 | 8GP45 | 8GP50 | 8GP55 | |
---|---|---|---|---|
Klasse | Standard | |||
Baugröße | 040, 060, 080, 120 | 067, 089, 121 | 050, 070, 090, 120, 155 | 60, 80, 120 |
Verzahnungsart | gerade | |||
Schutzart | IP54 | IP65 | ||
Verdrehspiel [arcmin]: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | ≤7 - ≤15 ≤12 - ≤19 ≤14 - ≤22 | ≤8 - ≤12 ≤12 - ≤15 ≤14 - ≤18 | ≤8 - ≤15 ≤12 - ≤19 --- | ≤8 - ≤12 ≤12 - ≤15 --- |
Übersetzung: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | 3 - 10 9 - 100 60 - 512 | 3 - 10 9 - 100 60 - 512 | 3 - 10 9 - 100 --- | 3 - 10 9 - 100 --- |
Nennabtriebsmoment [Nm] | 5 - 260 | 15 - 260 | 5 - 460 | 15 - 260 |
Radiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 200 - 1.750 | 900 - 2.950 | 800 - 5.200 | 3200 - 6.000 |
Axiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 200 - 2.500 | 1.000 - 2.500 | 1.000 - 7.000 | 4.400 - 8.000 |
Glatte Welle Welle mit Passfeder Zahnwelle | optional erhältlich Standard --- | optional erhältlich Standard --- | optional erhältlich Standard --- | Standard optional erhältlich --- |
![](/fileadmin/8GF40_110.02-266cd3c3.jpg)
8GF40
Planetengetriebe
mit Abtriebsflansch
Baureihe 40
8GF40 | |
---|---|
Klasse | Standard |
Baugröße | 064, 090, 110 |
Verzahnungsart | gerade |
Schutzart | IP54 |
Verdrehspiel [arcmin]: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | ≤8 - ≤12 ≤12 - ≤16 --- |
Übersetzung: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | 3 - 10 9 - 100 --- |
Nennabtriebsmoment [Nm] | 15 - 260 |
Radiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 550 - 2.400 |
Axiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 1.200 - 3.300 |
Antriebsflansch | Standard |
![](/fileadmin/8GA40_120.01-6fd08915.jpg)
8GA40
Winkelplanetengetriebe mit Abtriebswelle
Baureihe 40
![](/fileadmin/8GA45_121.01-16f4464a.jpg)
8GA45
Winkelplanetengetriebe mit Abtriebswelle
Baureihe 45
![](/fileadmin/8GA50_120.01-db23b588.jpg)
8GA50
Winkelplanetengetriebe mit Abtriebswelle
Baureihe 50
![](/fileadmin/8GA55_Baugr%C3%B6%C3%9Fe110-2c026e14.jpg)
8GA55
Winkelplanetengetriebe mit Abtriebswelle
Baureihe 55
8GA40 | 8GA45 | 8GA50 | 8GA55 | |
---|---|---|---|---|
Klasse | Standard | |||
Baugröße | 040, 060, 080, 120 | 067, 089, 121 | 050, 070, 090, 120 | 064, 090, 110 |
Verzahnungsart | gerade | |||
Schutzart | IP54 | |||
Verdrehspiel [arcmin]: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | ≤12 - ≤21 ≤16 - ≤25 ≤18 - ≤28 | ≤12- ≤14 ≤16 - ≤18 ≤18 - ≤20 | ≤12 - ≤21 ≤16 - ≤25 --- | ≤12 - ≤17 ≤14 - ≤19 --- |
Übersetzung: 1 stufig 2 stufig 3 stufig | 3 - 10 9 - 100 60 - 512 | 3 - 10 9 - 100 60 - 512 | 3 - 10 9 - 100 --- | 3 - 10 9 - 100 --- |
Nennabtriebsmoment [Nm] | 4,5 - 260 | 38 - 260 | 4,5 - 195 | 14 - 260 |
Radiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 200 - 1.750 | 900 - 2.950 | 800 - 2.500 | 550 - 2.400 |
Axiallast 20.000 h [N] Bezogen auf die Mitte der Abtriebswelle. Die Werte beziehen sich auf eine Abtriebswellendrehzahl von n2=100min-1 und einen Anwendungsfaktor KA=1 sowie S1 Betrieb für elektrische Maschinen und T=30°C; abhängig vom jeweiligen Motorwellendurchmesser. | 200 - 2.500 | 1.000 - 2.500 | 1.000 - 4.000 | 1.200 - 3.300 |
Glatte Welle Welle mit Passfeder Antriebsflansch | optional erhältlich Standard --- | optional erhältlich Standard --- | optional erhältlich Standard --- | --- --- Standard |
![](/fileadmin/Drehrichtung_Getriebe_2019_Standard-5169a89c.jpg)
Drehrichtung