Allgemeines
Kabelquerschnitte | 4x 0,14 mm² + 2x 0,35 mm² |
Beständigkeit | Ölfestigkeit gemäß VDE 0472 Teil 803, sowie handelsübliche Hydrauliköle |
Zulassung | UL AWM Style 20963, 80°C, 30 V, E63216 |
Kabelaufbau
Versorgungsleiter | |
Anzahl | 2 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | rot, schwarz |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Querschnitt | 0,35 mm² |
Schirm | Nein |
Verseilung | Nein |
Signalleiter | |
Anzahl | 4 |
Aderisolation | Spezial Thermoplast |
Aderfarben | grau, gelb, grün, weiß |
Ausführung | verzinnte Cu-Litze |
Schirm | Nein |
Verseilung | alle 4 Leiter miteinander |
Gesamtverseilung | mit abschließender Folienbandierung |
Gesamtschirmung | Cu-Geflecht, optische Bedeckung ≥85% sowie Trennfolie darüber |
Außenmantel | |
Material | PUR |
Farbe | grau |
Bedruckung | B&R 4x0,14+2x0,35 FLEX UL AWM STYLE 20963 80°C 30 V E63216 |
Elektrische Eigenschaften
Prüfspannung | |
Ader - Ader | 1,5 kV |
Ader - Schirm | 0,8 kV |
Leiterwiderstand | |
0,14 mm² | ≤134 Ω/km |
0,34 mm² | >55 Ω/km |
Isolationswiderstand | >200 MΩ/km |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
bewegt | -10 bis 50°C |
ruhend | -20 bis 80°C |
Materialnummer:
80CM02003.25-01Beschreibung:
Inkrementalgeber Kabel, Länge 2 m, 4x 0,14 mm², 2x 0,35 mm², 8-poliger Stecker motorseitig, 9-poliger DSUB-Stecker verstärkerseitig, schleppkettentauglich, UL zugelassen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt ABR Geberkabel | PDF / 189 KB |
Zertifikate | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
EU Konformitätserklärung ACOPOSmicro | PDF / 201 KB |