Kompakte Servomotoren ermöglichen exakte Positionierung

Mit der Motorbaureihe 8WS sind Servoapplikationen möglich, die hochpräzise Synchronisation und genaue Positionierung auf kleinstem Raum erfordern. Einsatzgebiete sind zum Beispiel Klebe- und Dosiersysteme, Greifer, Mess- und Prüfeinrichtungen, Abfüllsysteme und Roboterachsen.

8WSB1 (Baugröße 1; IP54 und IP66/67; Direkt angebautes Getriebe)
8WSB2 (Baugröße 2; IP54 und IP66/67; Direkt angebautes Getriebe)
8WSB3 (Baugröße 3; IP54 und IP66/67; Direkt angebautes Getriebe)
8WSB4 (Baugröße 4; IP54, IP66/67 und IP69K; Direkt angebautes Getriebe)
Zubehör

Dokumentation

Getriebemotoren 8WSB

Getriebemotoren 8WSB sind Servomotoren 8WSA mit direkt angebauten 1- bis 3-stufigen Planetengetrieben. Die nahtlos verschweißten Gehäuse ermöglichen einen kompakten Aufbau der Motor-Getriebe-Einheit und erschließen weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Die bürstenlosen Motoren werden mit Durchmessern von 17 bis 40 mm angeboten. Die robuste und kompakte Motorbaureihe 8WS ist speziell für raue Industrieumgebungen konzipiert und in allen Größen in den Schutzklassen IP54 und IP66/67 erhältlich. Die Baugröße 4 (Ø 40 mm) gibt es optional im Hygiene-Design in IP69K.

Die Motoren sind für eine Spannung von 60 VDC ausgelegt und decken einen Leistungsbereich von 7 bis 205 Watt Dauerleistung ab. Der integrierte Absolutgeber hat eine Auflösung von 4096 Positionen pro Umdrehung. Die schleppkettentauglichen, doppeltgeschirmten Motorhybridkabel sind fest mit dem Motor verbunden und stehen in 2 Längen zur Verfügung.

Eigenschaften

  • Ultra kompakt und hochdynamisch
  • Leistungsbereich von 7 bis 205 Watt für 60 VDC Zwischenkreisspannung
  • Einsetzbar mit dem B&R ACOPOSmicro Antriebssystem
  • Robuste, industrietaugliche Steckverbindung mit optimaler EMV-Schirmung
  • Baugröße 4 (Ø 40 mm) gibt es optional im Hygiene-Design in IP69K
  • Fest mit dem Motor verbundenes und vorkonfektioniertes Motorhybridkabel

Online-Tools

CAD-Konfigurator Für Motoren und Getriebe. Unsere CAD-Applikation erlaubt Ihnen den Zugriff auf 2D/3D CAD-Daten in verschiedenen Formaten.

Motordaten

Motoren

Nenndrehzahl
nN [min-1]

Stillstandsmoment
M0 [Nm]

Flanschab­messungen [mm]

Zentrier­durchmesser

[mm]

Wellen­durchmesser [mm]

8WSB11...

5760 - 6000 Die Motor Nenndrehzahl ist durch die max. Getriebe Eingangsdrehzahl limitiert.
Folgende Werte sind dadurch ebenso beeinflusst:
Nennmoment Mn, Nennstrom IN, Stillstandsmoment M0, Stillstandsstrom I0, Maximalmoment Mmax, Maximalstrom Imax, Maximaldrehzahl nmax

0,006 - 0,008

17

10 h8

3 h6

8WSB21...

5760 - 6000 Die Motor Nenndrehzahl ist durch die max. Getriebe Eingangsdrehzahl limitiert.
Folgende Werte sind dadurch ebenso beeinflusst:
Nennmoment Mn, Nennstrom IN, Stillstandsmoment M0, Stillstandsstrom I0, Maximalmoment Mmax, Maximalstrom Imax, Maximaldrehzahl nmax

0,019 - 0,027

22

12 h8

4 h6

8WSB32...

4800 - 5000 Die Motor Nenndrehzahl ist durch die max. Getriebe Eingangsdrehzahl limitiert.
Folgende Werte sind dadurch ebenso beeinflusst:
Nennmoment Mn, Nennstrom IN, Stillstandsmoment M0, Stillstandsstrom I0, Maximalmoment Mmax, Maximalstrom Imax, Maximaldrehzahl nmax

0,094 - 0,100

32

20 h8

6 h6

8WSB43...
IP54/66/67

4000 - 5000 Die Motor Nenndrehzahl ist durch die max. Getriebe Eingangsdrehzahl limitiert.
Folgende Werte sind dadurch ebenso beeinflusst:
Nennmoment Mn, Nennstrom IN, Stillstandsmoment M0, Stillstandsstrom I0, Maximalmoment Mmax, Maximalstrom Imax, Maximaldrehzahl nmax

0,175 - 0,275

40

25 h8

8 h6

8WSB43...
IP69K

26 h7

10 j7

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo