Allgemeines
Kabelaufbau
Steckverbindung
Typ | Stecker TYCO 15-polig female |
Steckzyklen | max. 20 |
Kontakte | 15 |
Schutzart nach EN 60529 | IP65 |
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung |
Leistungsleiter: ≤ 1000 V Signalleiter: ≤ 1000 V Datenleiter: ≤ 100 V |
Prüfspannung | |
Ader - Ader |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 2 kV 0,34 mm²: 2 kV |
Ader - Schirm |
2,5 mm²: 3 kV 0,75 mm²: 1 kV 0,34 mm²: 1 kV |
Leiterwiderstand | |
Leistungsleiter | ≤8 Ω/km |
Signalleiter | ≤26 Ω/km |
Datenleiter | ≤56 Ω/km |
Isolationswiderstand | ≥500 MΩ*km |
Strombelastbarkeit nach DIN VDE 0298 Teil 4 Tabelle 11 | |
an Wänden | 23,7 A |
im Installationsrohr bzw. im Kabelkanal | 27,3 A |
in einer Kabeltasse | 29,1 A |
Materialnummer:
8CCH0004.11130-1Beschreibung:
- Schleppkettentauglich
- Optimal konfektioniert für Verwendung mit ACOPOSremote/ACOPOSmotor Antriebssystemen
- Hybrid-Stecksystem für sichere Verbindungen
- Steckereinsatz in einem Hybridstecker um 180° gedreht um eine alternative Kabelabgangsrichtung zu ermöglichen
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 8CCH0004.11130-1 | PDF / 227 KB |